Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 8
52
Единицы
51
Типы файла
52
Категории
51
Классификации
51
Сертификаты
51
Elesa+Ganter
Bore
(D1)
51
Bore
(D2)
51
вращение
(ROT)
51
Swivel width
(B)
51
K1
51
K2
51
L1
51
L2
51
M1
51
M2
51
Screw locations
(Z1)
51
Screw locations
(Z2)
51
Clamping lever for Z1
(L3Z1)
33
Clamping lever for Z2
(L3Z2)
51
Weight
(WEIGHT)
51
Customs Tariff Number
(CTN)
51
ROHS
51
Фильтр
Elesa+Ganter CAD-каталог
GN 285
Здесь вы найдете модели CAD Elesa+Ganter
Добавить поиск по каталогу
Предпочтительный язык каталога
RU
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
...
Elesa+Ganter
Соединительные элементы для конструкций из труб
GN 285
Elesa+Ganter
Соединительные элементы для конструкций из труб
GN 285
GN 285
Swivel Clamp Connector Joints, Aluminum, with screw, stainless steel
GN 285
Stainless Steel-Swivel Clamp Connector Joints, with screw, stainless steel
подробнее о товаре
Ключевое слово
товаре
подробнее
Элементы
Соединительные
труб
конструкций
Филиалы:
Россия
St. Petersburg RU-199178
JSC FAM GROUP
57, Maly prospect, V.O.
St. Petersburg
+7 812 3319333
+7 812 3271454
info@fam-drive.ru
www.fam-drive.ru