Ключевое слово: 8
121
Единицы
120
Типы файла
121
Категории
120
Классификации
120
Сертификаты
120
Elesa+Ganter
Rotation
(ROT1)
120
Rotation
(ROT2)
120
D3
120
D4
120
D5
120
K
120
L1
120
L2
120
L3
120
L4
120
R1
120
R2
120
SW
120
min.
(T1)
120
T2
120
Recommended tightening torque of the clamping
(AM)
120
Resulting stop torque on the ball
(HM)
120
Coding
(KEN1)
120
Identification No.
(KEN2)
120
Surface
(OB)
120
Weight
(WEIGHT)
120
Customs Tariff Number
(CTN)
120
ROHS
120
Фильтр
Elesa+Ganter CAD-каталог
GN 487
Здесь вы найдете модели CAD Elesa+Ganter
Добавить поиск по каталогу
Предпочтительный язык каталога
RU
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
...
Elesa+Ganter
Соединительные элементы для конструкций из труб
GN 487
Elesa+Ganter
Соединительные элементы для конструкций из труб
GN 487
GN 487
Swivel Ball Joint Mounting Clamps, Aluminum, Type Q with cross ho...
GN 487
Swivel Ball Joint Mounting Clamps, Aluminum, Type A with axial bore
GN 487
Swivel Ball Joint Mounting Clamps, Aluminum, Type W with bolt
подробнее о товаре
Ключевое слово
товаре
подробнее
Элементы
Соединительные
труб
конструкций
Филиалы:
Россия
St. Petersburg RU-199178
JSC FAM GROUP
57, Maly prospect, V.O.
St. Petersburg
+7 812 3319333
+7 812 3271454
info@fam-drive.ru
www.fam-drive.ru