Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 10
23
Функциональные возможности
2
Страны/регионы-поставщики
17
Единицы
23
Типы файла
23
Категории
19
Классификации
19
Сертификаты
23
FATH
Part #
(PARTNR)
23
Profile
(PROFILE)
23
Slot N
(SLOT_N)
20
Weight
(WEIGHT)
23
Customs Tariff Number Export
(CTN)
23
D
18
T
9
L
18
B
15
Certificate
(ROHS)
23
Certificate
(REACH)
23
Certificate
(POP)
23
Certificate
(CFM)
23
EAN-Code
(EAN)
20
Ød
(D1)
18
SW
18
ERP Number
(ERPNR)
23
Фильтр
...
FATH
Engineering Components
Connecting Systems
Central Connectors
FATH
Engineering Components
Connecting Systems
Central Connectors
FATH CAD-каталог
Central Connectors
Здесь вы найдете модели CAD FATH
Добавить поиск по каталогу
EN
Фильтр производителей
Все страны/регионы доставки
Все рынки
Central Butt Connector B 180° +/-45°
Central Butt Connector I 180° +/-45°, Slot 8
Central Connector B 90° +/-45°
Central Connector B Universal, Slot 10
Central Connector B, Bush 9.8 / Slot 10
Central Connector B, Slot 6
Central Connector B, Slot 8 and Slot 10
Central Connector Bush 15, Slot 8
Central Connector I 90° +/-45°, Slot 8
Central Connector I, Slot 8
Ключевое слово
Engineering Components
Slot
Systems
Connecting
Connector
Connectors
Central
Butt Connector
Филиалы:
Россия
Spalt DE - 91174
FATH GmbH
Hauptsitz
Gewerbepark Hügelmühle 31
Spalt
+49 9175 7909-200
+49 9175 7909-29
info.de@fath24.com
www.fath24.com/en
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)