2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 4
11
Функциональные возможности
11
Единицы
11
Типы файла
11
Категории
11
Классификации
11
Festo
№ изделия (TNR)
11
Тип (TYP)
11
B
11
B1
11
B2
11
L
11
L1
11
L2
11
L3
11
Пневматический канал (D)
11
D1
11
Hose (AD)
11
Условный проход (NW)
11
Ширина между плоскостями (SW)
11
Material (W)
11
Вес (CNSMASSEXACT)
11
GTIN
11
Фильтр
Festo CAD-каталог

Festo CAD-каталог

LCNЗдесь вы найдете модели CAD Festo
RU
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
Филиалы:
Россия
Moskau
OOO Festo-RF
Landesgesellschaft
Michurinskiy prosp., 49, 119607 Moscow,
RUMoskau
+7 495 737 34 00
+7 495 737 34 01