2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 61
29 608
Дополнительные описательные данные
2339
Функциональные возможности
27 901
Единицы
29 608
Типы файла
29 608
Категории
27 901
Классификации
27 901
Стандарты
24
Сертификаты
29 608
KIPP
Material (MATERIAL)
17 449
width (B)
27 802
diameter (D)
28 831
diameter (D1)
28 880
diameter (D2)
29 553
height (H)
29 608
Length (L)
26 182
Length (L1)
138
size (GR)
29 568
height (H1)
28 860
Length (A)
29 600
Approx. weight (GEW)
28 903
RoHS (ROHS)
29 608
Customs tariff number (ZTN)
29 608
EAN-Nr. Kipp (EAN)
29 608
End of life (EOL)
28 867
Standardlieferzeit (STDLZ)
29 604
distance (A)
4
Фильтр
KIPP CAD-каталог

KIPP CAD-каталог

Clamping levers, tension levers, cam leversЗдесь вы найдете CAD модели KIPP из областей Clamping levers, Tension levers / flat tension levers, Cam levers
EN
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
Филиалы:
Россия
Moscow 109316
OOO "Altervia" 
Handelsvertretung
Talalikhina street, building 41/31
RUMoscow
 +7 499 641 02 19