Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 37
110
Функциональные возможности
19
Единицы
77
Типы файла
77
Категории
72
Классификации
72
Стандарты
26
Сертификаты
103
KIPP
Material
(MATERIAL)
16
width
(B)
50
diameter
(D)
59
diameter
(D1)
71
diameter
(D2)
34
height
(H)
53
Length
(L)
104
Length
(L1)
50
Approx. weight
(GEW)
110
RoHS
(ROHS)
110
Customs tariff number
(ZTN)
110
EAN-Nr. Kipp
(EAN)
110
End of life
(EOL)
87
Standardlieferzeit
(STDLZ)
107
Operating and maintenance instructions
(WARTUNG)
106
Фильтр
KIPP CAD-каталог
Tools, workshop supplies
Здесь вы найдете CAD модели KIPP из областей
Tools, Workshop supplies
Добавить поиск по каталогу
Предпочтительный язык каталога
EN
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
...
KIPP
OPERATING PARTS
Tools, workshop supplies
KIPP
OPERATING PARTS
Tools, workshop supplies
Tools
Workshop supplies
Ключевое слово
OPERATING PARTS
plastic
adjustable
slot
Tools
supplies
workshop
antistatic
Филиалы:
Россия
Moscow 109316
OOO "Altervia"
Handelsvertretung
Talalikhina street, building 41/31
Moscow
+7 499 641 02 19
info@alterv.ru
www.alterv.ru