Ключевое слово: 1885
106 345
Дополнительные описательные данные
4789
Функциональные возможности
63 150
Страны/регионы-поставщики
144
Единицы
105 911
Типы файла
105 911
Категории
74 055
Классификации
74 059
Стандарты
21 386
Сертификаты
104 973
norelem
Material (MATERIAL)
49 472
width (B)
53 177
diameter (D)
56 493
diameter (D1)
69 497
diameter (D2)
71 521
Length (L)
75 980
Length (L1)
30 996
Weight ca. (GEW)
105 414
Customs tariff number (ZTN)
106 020
EAN-Nr. norelem (EAN)
106 053
End of life (EOL)
89 270
Standard delivery time (STDLZ)
101 255
Operating and maintenance instructions (WARTUNG)
96 288
thread (D)
2323
thread (D1)
1839
weight ca. kg (GEW)
137
Фильтр
Каталог САПР Norelem

Каталог САПР Norelem

Компания Norelem предлагает вам широкий ассортимент продукции из различных областей применения. Соответствующие CAD-модели можно найти здесь:

EN
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки

О производителе

Компания norelem - ведущий поставщик высококачественных стандартных деталей и компонентов для машиностроения. С 1958 года компания предлагает индивидуальные решения для промышленных предприятий по всему миру. Имея более 60 000 наименований продукции и глобальную дистрибьюторскую сеть, norelem обслуживает как малые предприятия, так и крупные корпорации. Опытные сотрудники компании помогают заказчикам, используя специальные знания и опыт, разрабатывать индивидуальные решения и успешно реализовывать проекты.

Филиалы:
Германия
Markgröningen 71706
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Hauptsitz
Volmarstraße 1 
DEMarkgröningen
+49 7145 206-0
+49 7145 206-66