Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 4
119
Единицы
119
Типы файла
119
Категории
119
Классификации
119
Pepperl+Fuchs
Short Description
(DESCSHORT)
119
EAN
119
Manufacturer Type Description
(MANUTYPEDESC)
119
min. ambient temperature
(BAA038006)
119
Type of light
(BAD859008)
119
Voltage type
(BAD915006)
119
Width of sensor
(BAD823004)
118
Fork depth
(BAD837003)
115
Design of control output
(BAD898005)
119
Housing construction form
(BAD840006)
119
max. ambient temperature
(BAA039006)
119
Fork width
(BAD838003)
115
Housing material
(BAC461010)
119
Length of sensor
(BAD856005)
118
Height of sensor
(BAD849004)
118
Switch frequency
(BAD900004)
114
Design of electrical connection
(BAD831010)
119
Number of content units per order unit
(NOCUPEROU)
119
Country of origin
(COO)
93
WEIGHT
77
LENGTH
92
WIDTH
92
DEPTH
92
Customs tariff number
(CTC)
93
Фильтр
...
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Slot and Slot Grid Sensors
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Slot and Slot Grid Sensors
Pepperl+Fuchs CAD-каталог
Slot and Slot Grid Sensors
Здесь вы найдете модели CAD Pepperl+Fuchs
Добавить поиск по каталогу
EN
Фильтр производителей
Все рынки
GL10-IR/32/40a/98a
Slot and Slot Grid Sensors
GL10-RT/30/40a/98a
Slot and Slot Grid Sensors
GL10-RT/32/40a/98a
Slot and Slot Grid Sensors
GL120-LAS/32/40a/98a
Slot and Slot Grid Sensors
GL121-IR/32/40a/98a
Slot and Slot Grid Sensors
GL121-RT/30/40a/98a
Slot and Slot Grid Sensors
GL121-RT/32/40a/98a
Slot and Slot Grid Sensors
GL2-P/153
Slot and Slot Grid Sensors
GL20-IR/32/40a/98a
Slot and Slot Grid Sensors
GL20-LAS/32/40a/98a
Slot and Slot Grid Sensors
GL20-RT/30/40a/98a
Slot and Slot Grid Sensors
GL20-RT/32/40a/98a
Slot and Slot Grid Sensors
GL220-IR/32/40a/98a
Slot and Slot Grid Sensors
GL220-LAS/32/40a/98a
Slot and Slot Grid Sensors
GL220-RT/30/40a/98a
Slot and Slot Grid Sensors
GL220-RT/32/40a/98a
Slot and Slot Grid Sensors
GL3-L/153
Slot and Slot Grid Sensors
GL3-P/153
Slot and Slot Grid Sensors
GL3-T/153
Slot and Slot Grid Sensors
GL3-U/153
Slot and Slot Grid Sensors
Ключевое слово
Sensors
Photoelectric Sensors
Slot
Slot Grid
Филиалы:
Германия
Mannheim 68307
Pepperl+Fuchs SE
Worldwide Headquarters
Lilienthalstraße 200
Mannheim
+49 621 776-0
+49 621 776-1000
cad@pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)