2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 2
2
Единицы
2
Типы файла
2
RBW
16 (VAR16)
2
22 (VAR22)
2
видимая нагрузка (APPARENT_LOAD)
2
код сборки (ASSEMBLY_CODE)
2
рассчитать коэффициент использования (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
2
потолочное ограничение (CEILING_DIST_RESTRICTION)
2
коэффициент использования (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
2
цветной фильтр (COLOR_FILTER)
2
индекс цветопередачи (COLOUR_RENDERING_INDEX)
2
стоимость (COST)
2
разрез с пустотами при нагрузке (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
2
высота по умолчанию (DEFAULT_ELEVATION)
2
описание (DESCRIPTION)
2
вариант оформления (DESIGN_OPTION)
2
изменение цветовой температуры лампы (DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT)
2
излучают из диаметра круга (EMIT_FROM_CIRCLE_DIAMETER)
2
излучать форму, видимую при рендеринге (EMIT_SHAPE_VISIBLE_IN_RENDERING)
2
хост (HOST)
2
исходный цвет (INITIAL_COLOR)
2
начальная интенсивность (INITIAL_INTENSITY)
2
ключевое слово (KEYNOTE)
2
лампа (LAMP)
2
диаметр лампы (LAMP_DIA)
2
коэффициент потери света (LIGHT_LOSS_FACTOR)
2
источник света (LIGHT_SOURCE)
2
распределение источника света (LIGHT_SOURCE_DIST)
2
производитель (MANUFACTURER)
2
модель (MODEL)
2
фотометрический веб-файл (PHOTOMETRIC_WEB_FILE)
2
комментарии типа (TYPE_COMMENTS)
2
версия (VERSION)
2
sourceurl (SOURCEURL)
2
имя (NAME)
2
Фильтр
RBW CAD-каталог

RBW CAD-каталог

АкойяЗдесь вы найдете модели CAD RBW
RU
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
Ключевое слово
Филиалы:
США
New York,NY 10013
Rich Brilliant Willing
50 Greene St
USNew York,NY
+1 212 3881621
+1 212 3880399