Индустрия 4.0 - история

Не знаете, что именно означает "Индустрия 4.0" и почему она так важна? В нашем обзоре вы найдете всю необходимую информацию об Индустрии 4.0 - вот краткое определение:
Индустрия 4.0, четвертая промышленная революция, описывает всестороннюю цифровизацию и сетевое взаимодействие производственных процессов, ставшие возможными благодаря таким технологическим инновациям, как IoT, AI и Big Data. Эти разработки не только кардинально изменили способ производства, но и предъявили новые требования к компаниям и обществу. Для понимания Индустрии 4.0 также необходимо взглянуть на историю и контекст промышленной революции.
Дополнительные статьи помогут вам получить полное представление об этом:
- Цели, текущее состояние и будущие тенденции : обзор основных целей и состояния Индустрии 4.0.
- ИИ и машинное обучение
- Большие данные и облачные вычисления
- Цифровая тень
- IoT и M2M
Теперь, когда вы уже знакомы с основами "Индустрии 4.0", давайте углубимся в историю ее возникновения и развития.

История промышленной революции
Первая промышленная революция
До 1760 года производство было примитивным и ограничивалось силой человека и животных. Затем, в конце XVIII века, началась первая промышленная революция, ознаменовавшая переход от аграрных обществ к индустриальной экономике. С изобретением Джеймсом Уаттом парового двигателя производственные процессы были механизированы. Машины, работающие на пару, и железные дороги стали центральными элементами этого этапа, который положил начало новой эре индустриализации.
Вторая промышленная революция (конец XIX века)
Начиная примерно с 1870 года, вторая промышленная революция положила начало эре электрификации. Конвейерная сборка, стандартизация процессов и электрические машины коренным образом изменили промышленность. Железная дорога перевозила сырье и готовую продукцию быстрее, чем повозки и лошади. Передача информации по телеграфу и, наконец, по телефону способствовала дальнейшему возрождению производства.
Генри Форд был выдающейся фигурой второй промышленной революции. Он ввел первую сборочную линию для производства автомобилей. Сборочная линия сократила время производства с более чем 12 часов до одного часа и 33 минут для модели T Форда!
Вторая промышленная революция открыла новые цепочки поставок, привела к массовому производству и сделала товары более доступными для обычного человека.
Третья промышленная революция (середина XX века)
Третья промышленная революция, также известная как "цифровая революция", началась в 1960-х годах. Она характеризовалась использованием компьютеров, технологий автоматизации и робототехники в производстве. Программируемые системы управления и использование ИТ-систем позволили добиться непревзойденной ранее точности и эффективности.
Программное обеспечение САПР появилось на рынке в 1957 году. Оно начиналось как программное обеспечение для 2D-проектирования и привело к появлению современных 3D-систем САПР. Программное обеспечение САПР является краеугольным камнем Индустрии 4.0.
Четвертая промышленная рев��люция, Индустрия 4.0 (XXI век)
Четвертая промышленная революция началась в XXI веке, примерно в 2011 году, когда на выставке Hannover Messe была представлена ее концепция. Она характеризуется объединением в сеть машин, продуктов и людей, которые могут общаться друг с другом в режиме реального времени. Это позволяет устранить "узкие места" в виде людей и создать эффективную автоматизированную производственную среду. Цель - создать интеллектуальные, гибкие и автономные производственные системы, работающие при минимальном вмешательстве человека.
Индустрия 4.0 в историческом контексте
Индустрия 4.0 опирается на достижения предыдущих революций, но выходит далеко за рамки автоматизации и цифровизации. Если третья промышленная революция была направлена на внедрение компьютеров и информационных технологий в производство, то Индустрия 4.0 обеспечивает полное объединение всех производственных компонентов в единую сеть. Машины, датчики, системы и продукты общаются в режиме реального времени и используют данные для самостоятельной адаптации и оптимизации. Это развитие является отражением глобальной цифровизации и растущего значения таких технологий, как облачные вычисления, искусственный интеллект и IoT. Индустрия 4.0 не ограничивается производством, но также распространяется на цепочки поставок, бизнес-модели и отношения с клиентами.
Требования Индустрии 4.0
В основе Индустрии 4.0 лежат данные, коммуникации и взаимосвязь. Ее цель - автоматизация производства с помощью киберфизических систем, которые собирают, анализируют и обмениваются данными через взаимосвязанные сети. Для достижения этой цели необходимы следующие ключевые требования:
- Сетевое взаимодействие и связь между машинами
- Интеграция технологий IoT и облачных вычислений
- Кибербезопасность и защита данных
- Гибкость и адаптивность производственных систем
Сбор, анализ и использование больших объемов данных - ключевой момент. Компании должны обеспечить безопасное хранение, анализ и использование данных для оптимизации.
Кибербезопасность
С развитием сетей растет и риск кибератак. Компаниям необходимо инвестировать в надежные решения по обеспечению безопасности для защиты конфиденциальных данных и систем.
Изменение культуры и обучение специалистов
Сотрудники должны быть готовы к новым технологиям и пройти соответствующее обучение. В то же время Индустрия 4.0 требует переосмысления рабочих процессов в сторону расширения сотрудничества между человеком и машиной.
Гибкость и адаптивность
Компании должны уметь быстро реагировать на изменения рынка и гибко адаптировать свое производство к новым требованиям.
Устойчивость
Индустрия 4.0 также предлагает возможность производить продукцию с большей эффективностью использования ресурсов. Компаниям следует разработать стратегии по интеграции экологической устойчивости в свои процессы.
Оригинальные данные САПР: Недостающее звено
Индустрия 4.0 требует точных данных САПР, которые могут быть прочитаны и использованы во всех последующих процессах. Определение на основе модели (MBD) интегрирует информацию о производстве продукта непосредственно в модели САПР, уменьшая количество ошибок и ускоряя процессы.
Цифровые двойники компонентов с этими данными САПР имеют решающее значение для автоматизации. Поставщики должны предоставлять эти двойники в собственных форматах САПР, чтобы обеспечить совместимость и точность при поиске поставщиков и производстве.
Заключение
Индустрия 4.0 - это решающий шаг в развитии промышленности. Она объединяет технологические инновации с целью сделать производственные и бизнес-процессы более эффективными, интеллектуальными и гибкими. Исторический контекст позволяет понять, как менялись требования и возможности промышленности. Хотя преимущества Индустрии 4.0 открывают многочисленные возможности, она также несет в себе проблемы и потенциальные недостатки, которые нельзя игнорировать.