Что такое МФК?

Свойства
IFC или Industry Foundation Classes - наиболее известный и ведущий международный стандарт для открытого обмена данными BIM . Этот открытый формат файлов, не зависящий от производителя, поддерживает совместимость отдельных приложений в строительной отрасли. IFC можно понимать как схему или спецификацию, которая предоставляет общую информацию для сбора всей BIM-информации на протяжении всего жизненного цикла здания. Она представляет собой актуальную копию исходной модели здания и используется, например, для просмотра, создания симуляций, смет или проверок на столкновения, архивирования и ссылок, однако дальнейшая обработка модели здания возможна лишь в ограниченном объеме. Поэтому при желании внести изменения в модель, участникам проекта рекомендуется направить архитектору запрос на внесение изменений. IFC выпускается в различных версиях. С 2013 года IFC4 является международным стандартом ISO 16739. IFC4.3 - это новейший стандарт Open BIM, который в настоящее время находится на пути к всемирной аккредитации, а версия IFC4.4 находится в стадии разработки. Обмен данными осуществляется через файлы IFC с расширением (*.ifc), но также используются файлы в стандарте XML (*.ifXML) и файлы в формате zipped (*.ifZIP).
Как устроена модель IFC?
Модели IFC включают геометрические и негеометрические сущности, они содержат геометрию здания и данные, связанные с элементами. В схеме IFC определены классы, которые описывают компоненты здания, такие как стены или потолки, и в конечном итоге представляют собой всю модель здания. Каждый отдельный класс может содержать дополнительную информацию. Изначально классы IFC иерархически структурированы следующим образом:
- ifcProject: содержит информацию о проекте
- ifcSite: содержит информацию об объекте
- ifcBuilding: содержит всю необходимую информацию о здании
- ifcBuildingStorey: содержит информацию об этажах
- ifcBuildingElements: содержит объекты в соответствии с дальнейшими классами IFC.
Кроме того, на классы делятся отдельные компоненты здания (стены, колонны, перекрытия, окна), службы здания (котлы, горелки, трубопроводы) и конструкции (арматурный прут, арматурная сетка, встроенная деталь и т.д.).
Что такое определение вида модели?
Model View Definition, или MVD, описывает подмножество схемы IFC. Его преимущество заключается в том, что между участниками проекта не нужно обмениваться всей моделью здания, а только отфильтрованным представлением с необходимой информацией. Это облегчает и ускоряет процесс обмена данными. MVD определяют геометрические и семантические требования, а также могут включать динамически определяемые наборы свойств. Эти наборы свойств, назначаемые модели IFC, могут быть предопределенными или настраиваемыми (определяемыми пользователем). В зависимости от версии IFC BuildingSMART охватывает различные MVD. MVD могут быть определены и вне buildingSMART, например, отдельными клиентами. Например, MVD может быть экспортирован для составления сметы или структурного анализа.
Какое программное обеспечение поддерживает IFC?
Обмен данными через IFC поддерживается всеми программами моделирования, поддерживающими BIM. Программное обеспечение предоставляет соответствующие интерфейсы для импорта и экспорта. Важно отметить, какая версия IFC поддерживается в каждом конкретном случае. Ниже мы привели примеры некоторых программ, полный список программ предоставлен компанией buildingSMART.
- Allplan Architecture
- AutoCAD Architecture
- liNear Revit
- Archicad
- BIM 360
- TRICAD MS
- Visoplan
- Vectorworks Architect
- BricksCAD BIM
Заключение
Использование формата IFC дает ряд преимуществ и облегчает рабочий процесс Open BIM. Он обеспечивает сотрудничество между участниками проекта с возможностью четкой коммуникации, а также документирования и отслеживания изменений в цифровой модели. Открытая, не зависящая от производителя структура данных обеспечивает возможность доступа к информации даже спустя десятилетия. buildingSmart все еще работает над завершением всеобъемлющих спецификаций отдельных строительных продуктов и дисциплин и последующим закреплением в них новых и важных атрибутов. В настоящее время IFC является хорошим стандартом для обмена данными, но потребуется еще некоторое время для его завершения.