2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

006635B020-0600402-1

Развернуть таблицу
EN
1/5
Partnumber
ARTNR
Diameter
D [mm]
Length
L [mm]
Material
MAT
Drive type
DRTYP
Drive size
DRSIZE
Head shape
HEAD
Seal: Abbreviation
SEAL
Seal: Type
SEALTYP
Seal: Material
SEALMAT
Drill capacity
DRILLCAP [mm]
Clamping area on wood
AREAWOOD [mm]
Link to Online-Portal
ROP
1
006635B020-0600402-1
6,0
40.0
Bimetal (stainless steel A2/steel)
SIT®
25
Truss head
E12
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
0.4 - 0.75
1 - 2
Open website
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер006635B020-0600402-1
ShorttextØ 6.0 mm, Sealing washer E12
Последнее изменение18.12.2025 11:22:15
Единица

Классификации

By Categories

Automotive_Engineering Автомобильная техника
Fastening Крепление
Standard_Part Стандартные части

CNS

CNSERPBASE Object Properties