Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Command and alarm device
Signal column element, acoustic
1018874 - PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1
PHOENIX CONTACT
...
Command and alarm device
Signal column element, acoustic
1018874 - PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 1018874
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Product preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Delivery Time
DELTIME
International product number
INTNO
certificate/approval
BAB392
degree of protection
BAG975
color
BAA351
1
1018874
PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1
Acoustic element
Siren element, 8 tones, 24 V AC/DC, max. 95 dB, 8 tones selectable by DIP switch, black
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4055626504421
UL Listed, cUL Listed
IP65
black
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Принадлежности
Request for quote (RFQ)
PHOENIX CONTACT
- 1018874
Идентификационный номер
1018874
Shorttext
PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1
Последнее изменение
14.01.2025 06:40:32
Единица
Ключевое слово
CONTACT
Command
Electric engineering
Signal column element
acoustic
alarm device
automation
process control engineering
switch technology
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
27-37-12-37 Signal column element, acoustic
ECLASS 13.0
27-37-12-37 Signal column element, acoustic
black
黑色
DC
DC
IP65
IP65
ETIM 10.0
EC001261 Acoustic module for signal tower
ETIM 9.0
EC001261 Acoustic module for signal tower