2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 1380010

Развернуть таблицу
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Name des Herstellers
MANUNAME
Breite
BAF016 [mm]
Höhe
BAA020 [mm]
Tiefe
BAB577 [mm]
1
1380010
GW MQTT/MODBUS 1E/1DB9
Schnittstellenwandler
Das Gateway MQTT/MODBUS... ermöglicht die bidirektionale Datenübertragung zwischen seriellen oder Ethernet-Modbus-Geräten und einem MQTT-Broker. Umfasst einen RJ45-Port und einen D-SUB-9-Port.
4063151748197
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
22.6
99
115
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер1380010
Сокращенный текстSchnittstellenwandler
Полный текстDas Gateway MQTT/MODBUS... ermöglicht die bidirektionale Datenübertragung zwischen seriellen oder Ethernet-Modbus-Geräten und einem MQTT-Broker. Umfasst einen RJ45-Port und einen D-SUB-9-Port.
Последнее изменение05.06.2026 18:39:09
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number85176200
Description longDas Gateway MQTT/MODBUS... ermöglicht die bidirektionale Datenübertragung zwischen seriellen oder Ethernet-Modbus-Geräten und einem MQTT-Broker. Umfasst einen RJ45-Port und einen D-SUB-9-Port.
Description shortSchnittstellenwandler
GTIN-Code4063151748197
Order Number1380010

ECLASS 14.0

27-24-22-08 SPS communication module
web-server presentJa
Product typeGW MQTT/MODBUS 1E/1DB9
GTIN4063151748197
product article number of manufacturer1380010
Manufacturer namePhoenix Contact GmbH & Co. KG
Application standardsEN 55022, EN 55024
address of additional linkhttp://www.phoenixcontact.com/product/1380010
SILcl acc. to EN 620610
Manufacturer product descriptionDas Gateway MQTT/MODBUS... ermöglicht die bidirektionale Datenübertragung zwischen seriellen oder Ethernet-Modbus-Geräten und einem MQTT-Broker. Umfasst einen RJ45-Port und einen D-SUB-9-Port.
Manufacturer product designationSchnittstellenwandler
GLN of manufacturer4063151
certificate/approvalIECEx

ECLASS 13.0

27-24-22-08 SPS communication module
IO-link master presentNein
Performance level acc. to EN ISO 13849-1ohne
web-server presentJa
transmission standardohne
Product typeGW MQTT/MODBUS 1E/1DB9
safety integrity level (SIL)ohne
Number of HW interfaces Industrial Ethernet0
Number of HW interfaces parallel0
Number of HW interfaces PROFINET0
Number of HW interfaces serial RS2321
Number of HW interfaces serial RS4221
Number of HW interfaces serial RS4851
Number of HW interfaces serial TTY0
Number of HW interfaces USB0
Number of HW interfaces Wireless0
Number of HW interfaces, other0
GTIN4063151748197
product article number of manufacturer1380010
Manufacturer namePhoenix Contact GmbH & Co. KG
Application standardsEN 55022, EN 55024
address of additional linkhttp://www.phoenixcontact.com/product/1380010
SILcl acc. to EN 620610
Manufacturer product descriptionDas Gateway MQTT/MODBUS... ermöglicht die bidirektionale Datenübertragung zwischen seriellen oder Ethernet-Modbus-Geräten und einem MQTT-Broker. Umfasst einen RJ45-Port und einen D-SUB-9-Port.
Manufacturer product designationSchnittstellenwandler
GLN of manufacturer4063151
height99 mm
certificate/approvalIECEx
depth115 mm
Corresponding operating medium (Ex ia)Nein
Corresponding operating medium (Ex ib)Nein
Optical interface presentNein
Potential separation presentNein
Redundancy-compatible presentNein
suitable for safety functionsNein
Explosion protection categories for gasesohne
Explosion protected category for dustsohne
width22.6 mm

ETIM 10.0

EC001423 PLC communication module
IO link masterNein
Performance level according to EN ISO 13849-1ohne
Radio standard Bluetoothohne
SIL according to IEC 61508ohne
Number of HW-interfaces industrial Ethernet0
Number of HW-interfaces parallel0
Number of interfaces PROFINET0
Number of HW-interfaces RS-2321
Number of HW-interfaces RS-4221
Number of HW-interfaces RS-4851
Number of HW-interfaces serial TTY0
Number of HW-interfaces USB0
Number of HW-interfaces wireless0
Number of HW-interfaces other0
Height99 mm
Depth115 mm
Appendant operation agent (Ex ia)Nein
Appendant operation agent (Ex ib)Nein
With optical interfaceNein
With potential separationNein
RedundancyNein
Suitable for safety functionsNein
Explosion safety category for gasohne
Explosion safety category for dustohne
Width22.6 mm

ETIM 9.0

EC001423 PLC communication module
IO link masterNein
Performance level according to EN ISO 13849-1ohne
Radio standard Bluetoothohne
SIL according to IEC 61508ohne
Number of HW-interfaces industrial Ethernet0
Number of HW-interfaces parallel0
Number of interfaces PROFINET0
Number of HW-interfaces RS-2321
Number of HW-interfaces RS-4221
Number of HW-interfaces RS-4851
Number of HW-interfaces serial TTY0
Number of HW-interfaces USB0
Number of HW-interfaces wireless0
Number of HW-interfaces other0
Height99 mm
Depth115 mm
Appendant operation agent (Ex ia)Nein
Appendant operation agent (Ex ib)Nein
With optical interfaceNein
With potential separationNein
RedundancyNein
Suitable for safety functionsNein
Explosion safety category for gasohne
Explosion safety category for dustohne
Width22.6 mm
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с