Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Open transmission
Taper bushes TL RCB
2012 - Taper bushes
Chiaravalli
Open transmission
Taper bushes TL RCB
2012 - Taper bushes
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29201228
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
TYPE
TYPE
Ø D1
D1 [mm]
Part number
CODE
Design
EXEC
L
L [mm]
Ø D2 H8 only prebore
D2S
Ø D2 with ISO G7 hole, DIN 6885-JS9 slot
D2CF
keyway width
B [mm]
keyway depth
T2 [mm]
British Standard Whitworth
SCREWS
Tightening torque
TT [N/m]
Weight
WEIGHT [kg]
Material
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2012
70
29201200
A
32
16
-
-
-
7/16”x7/8”
30.4
0.76
Gray cast iron
2012
70
29201216
A
32
-
16
5
2.3
7/16”x7/8”
30.4
0.76
Gray cast iron
2012
70
29201218
A
32
-
18
6
2.8
7/16”x7/8”
30.4
0.76
Gray cast iron
2012
70
29201219
A
32
-
19
6
2.8
7/16”x7/8”
30.4
0.76
Gray cast iron
2012
70
29201220
A
32
-
20
6
2.8
7/16”x7/8”
30.4
0.75
Gray cast iron
2012
70
29201224
A
32
-
24
8
3.3
7/16”x7/8”
30.4
0.72
Gray cast iron
2012
70
29201225
A
32
-
25
8
3.3
7/16”x7/8”
30.4
0.71
Gray cast iron
2012
70
29201228
A
32
-
28
8
3.3
7/16”x7/8”
30.4
0.68
Gray cast iron
2012
70
29201230
A
32
-
30
8
3.3
7/16”x7/8”
30.4
0.66
Gray cast iron
2012
70
29201232
A
32
-
32
10
3.3
7/16”x7/8”
30.4
0.64
Gray cast iron
2012
70
29201235
A
32
-
35
10
3.3
7/16”x7/8”
30.4
0.60
Gray cast iron
2012
70
29201238
A
32
-
38
10
3.3
7/16”x7/8”
30.4
0.57
Gray cast iron
2012
70
29201240
A
32
-
40
12
3.3
7/16”x7/8”
30.4
0.54
Gray cast iron
2012
70
29201242
A
32
-
42
12
3.3
7/16”x7/8”
30.4
0.51
Gray cast iron
2012
70
29201245
A
32
-
45
14
3.8
7/16”x7/8”
30.4
0.46
Gray cast iron
2012
70
29201248
A
32
-
48
14
3.8
7/16”x7/8”
30.4
0.40
Gray cast iron
Показать сжатый показ (17 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Chiaravalli
- 2012
Идентификационный номер
29201228
Сокращенный текст
Taper bushes
Последнее изменение
01.10.2025 16:27:48
Единица
Ключевое слово
Open
bushes
taper
transmission
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
29201228
CNSPHYPROP Physical Properties
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)