2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22630.0233

Развернуть таблицу
1/5
Product No.
PN
material
MA
ROHS
ROHS
D1 [mm]
L1 [mm]
B [mm]
D2 [mm]
L2 [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
L3 [mm]
D5 [mm]
L4 [mm]
D6 [mm]
L5 [mm]
positioning hole
DIM1 [mm]
website
WED
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22630.0223
YES
8.0
16.0
0.0
6.0
9.0
3.0
0.0
6.0
2.6
0.0
2.5
10.0
6.0
網站
22630.0224
YES
10.0
10.0
0.0
6.0
9.0
3.0
5.0
6.0
2.6
2.6
2.5
10.0
6.0
網站
22630.0225
YES
10.0
18.0
0.0
6.0
9.0
3.0
5.0
6.0
2.6
2.6
2.5
10.0
6.0
網站
22630.0226
YES
12.0
10.0
0.0
6.0
9.0
3.0
5.0
6.0
2.6
2.6
2.5
10.0
6.0
網站
22630.0227
YES
12.0
18.0
0.0
6.0
9.0
3.0
5.0
6.0
2.6
2.6
2.5
10.0
6.0
網站
22630.0228
YES
16.0
13.0
0.0
8.0
12.0
4.0
6.5
8.0
3.3
3.1
3.0
13.0
8.0
網站
22630.0229
YES
16.0
22.0
0.0
8.0
12.0
4.0
6.5
8.0
3.3
3.1
3.0
13.0
8.0
網站
22630.0230
YES
20.0
15.0
0.0
12.0
18.0
6.0
10.0
9.0
5.2
5.1
5.0
19.0
12.0
網站
22630.0231
YES
20.0
25.0
0.0
12.0
18.0
6.0
10.0
9.0
5.2
5.1
5.0
19.0
12.0
網站
22630.0232
YES
25.0
15.0
0.0
12.0
18.0
6.0
10.0
9.0
5.2
5.1
5.0
19.0
12.0
網站
22630.0233
YES
25.0
25.0
0.0
12.0
18.0
6.0
10.0
9.0
5.2
5.1
5.0
19.0
12.0
網站
22630.0240
YES
6.0
7.0
1.0
4.0
6.0
0.0
0.0
4.0
2.1
0.0
2.0
0.0
4.0
網站
22630.0241
YES
6.0
12.0
1.0
4.0
6.0
0.0
0.0
4.0
2.1
0.0
2.0
0.0
4.0
網站
22630.0242
YES
8.0
10.0
1.6
6.0
9.0
3.0
0.0
6.0
2.6
0.0
2.5
10.0
6.0
網站
22630.0243
YES
8.0
16.0
1.6
6.0
9.0
3.0
0.0
6.0
2.6
0.0
2.5
10.0
6.0
網站
22630.0244
YES
10.0
10.0
2.5
6.0
9.0
3.0
5.0
6.0
2.6
2.6
2.5
10.0
6.0
網站
22630.0245
YES
10.0
18.0
2.5
6.0
9.0
3.0
5.0
6.0
2.6
2.6
2.5
10.0
6.0
網站
22630.0246
YES
12.0
10.0
2.5
6.0
9.0
3.0
5.0
6.0
2.6
2.6
2.5
10.0
6.0
網站
22630.0247
YES
12.0
18.0
2.5
6.0
9.0
3.0
5.0
6.0
2.6
2.6
2.5
10.0
6.0
網站
Показать сжатый показ (28 продукта)
Сокращенный текстConical head (with screw hole)
Последнее изменение19.07.2023 02:41:41
Единица

Классификации

By Categories

Actuating_Elements Приводной элементы
Assembling_Equipment Монтаж оборудования
Automation Автоматизация
Automotive Автомобильные
Automotive_Engineering Автомобильная техника
Ball Бал
Bearing Подшипник
Bushing Штекерное гнездо
Caster МНЛЗ
Clamping_Technology Зажимный технологии
Cog_Wheel Зубчатое колесо
Cogging Плейерам
Control_Unit Группа контроля
Die_Set Умереть Set
Drilling_Tool Буровой инструмент
Drive_Shaft Вал привода
Fastening Крепление
Fitting Установку
Fixture_System Светильник системы
Flange Фланец
Gear Снаряжение
Gear_Belt Снасти пояс
Hinge Петля
Linear_Technology Линейная технология
Machining_Unit Обработка группы
Magnet Магнит
Metal_Fitting Металлическая арматура
Mold_Construction Плесень строительства
Nozzle Насадка
Operational_Safety Оперативной безопасности
Pneumatics Пневматического оборудования
Positioning_System Позиционирование системы
Rolling_Bearing Подшипник качения
Screwing_Tool Свинчивание инструмент
Shock_Absorber Амортизатор
Thread_Insert Резьба Вставка

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type Code22630.0233
Сертификат RoHSYES
CNSPHYPROP Physical Properties
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с