Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical cabinet, housing, rack
Electrical cabinet air conditioning
Heater (electrical cabinet)
2557980000 - RH-TCO 150W 110-250V
Weidmüller
...
Electrical cabinet air conditioning
Heater (electrical cabinet)
2557980000 - RH-TCO 150W 110-250V
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 2557980000
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
RU
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
degree of protection
BAG975
Room thermostat present
BAD172
Mass
AAF040 [kg]
1
2557980000
RH-TCO 150W 110-250V
Обогреватель (электрошкаф) Напряжение питания, не более: 250 V, Непрерывная теплоотдача при 10 °C: 150 W, Вид соединения: Пружинный контакт
Нагреватель для установки в панель.
4050118568622
Weidmueller Group
IP20
No
0.77000
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Weidmüller
- 2557980000
Идентификационный номер
2557980000
Сокращенный текст
RH-TCO 150W 110-250V
Последнее изменение
27.02.2026 13:23:55
Единица
Ключевое слово
Electric engineering
Electrical cabinet
Electrical cabinet air conditioning
Heater
automation
housing
process control engineering
rack
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 15.0
27-18-07-10 Heater (electrical cabinet)
TARIC
TARIC
No
Нет
IP20
IP20
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)