2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 2589210000

Развернуть таблицу
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
type of side wall
AAF977
Without halogens
BAD656
current leak stable
AAF978
1
2589210000
CD 40X40 4/6 GY
Кабельный канал, Высота: 40 mm, Ширина: 40 mm, шлицованный, Ширина шлица: 4.00 mm, Расстояние между шлицами: 6.00 mm
Кабельный лоток для прокладки проводов и кабелей. Съемная крышка и точно перфорированная основа. Установленные кабели можно закрепить при помощи удерживающих наконечников, а крышка просто защелкивается на месте.
4050118603057
Weidmueller Group
slotted
No
Yes
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер2589210000
Сокращенный текстКабельный канал, Высота: 40 mm, Ширина: 40 mm, шлицованный, Ширина шлица: 4.00 mm, Расстояние между шлицами: 6.00 mm
Полный текстКабельный лоток для прокладки проводов и кабелей. Съемная крышка и точно перфорированная основа. Установленные кабели можно закрепить при помощи удерживающих наконечников, а крышка просто защелкивается на месте.
Последнее изменение17.04.2026 13:15:25
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Description longКабельный лоток для прокладки проводов и кабелей. Съемная крышка и точно перфорированная основа. Установленные кабели можно закрепить при помощи удерживающих наконечников, а крышка просто защелкивается на месте.
Description shortКабельный канал, Высота: 40 mm, Ширина: 40 mm, шлицованный, Ширина шлица: 4.00 mm, Расстояние между шлицами: 6.00 mm
GTIN-Code4050118603057
Order Number2589210000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/2589210000
Type CodeCD 40X40 4/6 GY
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/2589210000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-40-07-03 Wiring duct
type of side wallslotted
current leak stableYes
useful cross section1310 mm²
Product typeCD 40X40 4/6 GY
GTIN (EAN) code4050118603057
Internal article number2589210000
Manufacturer nameWeidmueller Group
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/2589210000
Manufacturer product descriptionКабельный канал, Высота: 40 mm, Ширина: 40 mm, шлицованный, Ширина шлица: 4.00 mm, Расстояние между шлицами: 6.00 mm
Manufacturer product designationКабельный канал
Customs tariff number39259020
Type of customs tariff numberTARIC
length2000 mm
height40 mm
colorgray
Without halogensNo
width40 mm
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с