Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ips
ips
Metric
Accessories
Linear Roller Systems
30-402 - Double Bearing Unit 6, Centric
ips
ips
Metric
Accessories
Linear Roller Systems
30-402 - Double Bearing Unit 6, Centric
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30-402
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Все страны/регионы доставки
Сбросить фильтры
EN
1/5
Part Number
PN
Description
DESCRIPTION
Fastening Set for Bearing Unit 6
FASTENERS
Material
MAT
Finish
FIN
Weight
WEIGHT [kg]
1
30-402
Double Bearing Unit 6, Centric
20-007
Aluminum
Anodized
0.22
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
ips
- 30-402
Идентификационный номер
30-402
Сокращенный текст
Double Bearing Unit 6, Centric
Последнее изменение
02.02.2023 13:43:59
Единица
Ключевое слово
Accessories
Centric
Double Bearing
Linear Roller
Systems
Unit
metric
Классификации
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)