2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9237772_MEDANA CV1-L.607-1_E_E_16F

Развернуть таблицу
RU
1/5
номер предмета
ARTICLE_ID
Введите код
ARTICLE_NAME
Level Of Detail
LOD
производитель
MANUFACTURER_NAME
Краткий текст
DESCRIPTION_SHORT
Тендерный текст
DESCRIPTION_LONG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
9237766
MEDANA CV1-L.602-1/E/A/10F
350
WILO SE
Non-self-priming, multistage high-pressure centrifugal pump in vertical design with in-line connections.
Нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении. Насос компактной конструкции со сквозным валом насоса/электродвигателя и независимым от направления вращения торцевым уплотнением. Секционные камеры, рабочие и ведущие колеса выполнены из нержавеющей стали. Фундаментная рама насоса из чугуна с катафорезным покрытием, подсоединения овальным фланцем. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, системах использования дождевой воды, а также для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Благодаря конструкции из нержавеющей стали пригоден для применения в питьевом водоснабжении и специальных областях *Не занимающий много места, компактный и надежный дизайн насоса *Предназначен для расширенного применения при температуре окружающей среды до 50 °C, в частности для системной интеграции Комплект поставки *Многоступенчатый вертикальный насос Wilo-Medana CV1-L *Овальные ответные фланцы из нержавеющей стали Rp 1 – Rp 2" с соответствующими винтами, гайками и уплотнениями *Инструкция по монтажу и эксплуатации Тип *Насос в инлайн-исполнении со сквозным валом электродвигателя/насоса *Гидравлика насоса и корпус насоса из стали 1.4301 (AISI 304) *Рабочие колеса насоса, секционные камеры, вал и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) по запросу. Корпус насоса из стали 1.4404 (AISI 316L) доступен только с фланцем круглой формы DIN *Овальное фланцевое соединение *Фланец круглой формы DIN или соединение Victaulic доступны по запросу *Двигатель переменного тока или трехфазный электродвигатель *Опционально доступна защита электродвигателя для электродвигателей 3~. Эта опция требуется для применения с внешним частотным преобразователем *Однофазный электродвигатель, оснащенный конденсатором со встроенной защитой электродвигателя от перегрева (в том числе автоматическая функция повторного включения) *Допуск для питьевой воды для насосов с деталями из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM) *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
9237767
MEDANA CV1-L.603-1/E/A/10F
350
WILO SE
Non-self-priming, multistage high-pressure centrifugal pump in vertical design with in-line connections.
Нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении. Насос компактной конструкции со сквозным валом насоса/электродвигателя и независимым от направления вращения торцевым уплотнением. Секционные камеры, рабочие и ведущие колеса выполнены из нержавеющей стали. Фундаментная рама насоса из чугуна с катафорезным покрытием, подсоединения овальным фланцем. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, системах использования дождевой воды, а также для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Благодаря конструкции из нержавеющей стали пригоден для применения в питьевом водоснабжении и специальных областях *Не занимающий много места, компактный и надежный дизайн насоса *Предназначен для расширенного применения при температуре окружающей среды до 50 °C, в частности для системной интеграции Комплект поставки *Многоступенчатый вертикальный насос Wilo-Medana CV1-L *Овальные ответные фланцы из нержавеющей стали Rp 1 – Rp 2" с соответствующими винтами, гайками и уплотнениями *Инструкция по монтажу и эксплуатации Тип *Насос в инлайн-исполнении со сквозным валом электродвигателя/насоса *Гидравлика насоса и корпус насоса из стали 1.4301 (AISI 304) *Рабочие колеса насоса, секционные камеры, вал и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) по запросу. Корпус насоса из стали 1.4404 (AISI 316L) доступен только с фланцем круглой формы DIN *Овальное фланцевое соединение *Фланец круглой формы DIN или соединение Victaulic доступны по запросу *Двигатель переменного тока или трехфазный электродвигатель *Опционально доступна защита электродвигателя для электродвигателей 3~. Эта опция требуется для применения с внешним частотным преобразователем *Однофазный электродвигатель, оснащенный конденсатором со встроенной защитой электродвигателя от перегрева (в том числе автоматическая функция повторного включения) *Допуск для питьевой воды для насосов с деталями из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM) *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
9237768
MEDANA CV1-L.604-1/E/A/10F
350
WILO SE
Non-self-priming, multistage high-pressure centrifugal pump in vertical design with in-line connections.
Нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении. Насос компактной конструкции со сквозным валом насоса/электродвигателя и независимым от направления вращения торцевым уплотнением. Секционные камеры, рабочие и ведущие колеса выполнены из нержавеющей стали. Фундаментная рама насоса из чугуна с катафорезным покрытием, подсоединения овальным фланцем. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, системах использования дождевой воды, а также для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Благодаря конструкции из нержавеющей стали пригоден для применения в питьевом водоснабжении и специальных областях *Не занимающий много места, компактный и надежный дизайн насоса *Предназначен для расширенного применения при температуре окружающей среды до 50 °C, в частности для системной интеграции Комплект поставки *Многоступенчатый вертикальный насос Wilo-Medana CV1-L *Овальные ответные фланцы из нержавеющей стали Rp 1 – Rp 2" с соответствующими винтами, гайками и уплотнениями *Инструкция по монтажу и эксплуатации Тип *Насос в инлайн-исполнении со сквозным валом электродвигателя/насоса *Гидравлика насоса и корпус насоса из стали 1.4301 (AISI 304) *Рабочие колеса насоса, секционные камеры, вал и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) по запросу. Корпус насоса из стали 1.4404 (AISI 316L) доступен только с фланцем круглой формы DIN *Овальное фланцевое соединение *Фланец круглой формы DIN или соединение Victaulic доступны по запросу *Двигатель переменного тока или трехфазный электродвигатель *Опционально доступна защита электродвигателя для электродвигателей 3~. Эта опция требуется для применения с внешним частотным преобразователем *Однофазный электродвигатель, оснащенный конденсатором со встроенной защитой электродвигателя от перегрева (в том числе автоматическая функция повторного включения) *Допуск для питьевой воды для насосов с деталями из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM) *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
9237769
MEDANA CV1-L.603-1/E/E/10F
350
WILO SE
Non-self-priming, multistage high-pressure centrifugal pump in vertical design with in-line connections.
Нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении. Насос компактной конструкции со сквозным валом насоса/электродвигателя и независимым от направления вращения торцевым уплотнением. Секционные камеры, рабочие и ведущие колеса выполнены из нержавеющей стали. Фундаментная рама насоса из чугуна с катафорезным покрытием, подсоединения овальным фланцем. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, системах использования дождевой воды, а также для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Благодаря конструкции из нержавеющей стали пригоден для применения в питьевом водоснабжении и специальных областях *Не занимающий много места, компактный и надежный дизайн насоса *Предназначен для расширенного применения при температуре окружающей среды до 50 °C, в частности для системной интеграции Комплект поставки *Многоступенчатый вертикальный насос Wilo-Medana CV1-L *Овальные ответные фланцы из нержавеющей стали Rp 1 – Rp 2" с соответствующими винтами, гайками и уплотнениями *Инструкция по монтажу и эксплуатации Тип *Насос в инлайн-исполнении со сквозным валом электродвигателя/насоса *Гидравлика насоса и корпус насоса из стали 1.4301 (AISI 304) *Рабочие колеса насоса, секционные камеры, вал и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) по запросу. Корпус насоса из стали 1.4404 (AISI 316L) доступен только с фланцем круглой формы DIN *Овальное фланцевое соединение *Фланец круглой формы DIN или соединение Victaulic доступны по запросу *Двигатель переменного тока или трехфазный электродвигатель *Опционально доступна защита электродвигателя для электродвигателей 3~. Эта опция требуется для применения с внешним частотным преобразователем *Однофазный электродвигатель, оснащенный конденсатором со встроенной защитой электродвигателя от перегрева (в том числе автоматическая функция повторного включения) *Допуск для питьевой воды для насосов с детал��ми из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM) *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
9237770
MEDANA CV1-L.604-1/E/E/10F
350
WILO SE
Non-self-priming, multistage high-pressure centrifugal pump in vertical design with in-line connections.
Нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении. Насос компактной конструкции со сквозным валом насоса/электродвигателя и независимым от направления вращения торцевым уплотнением. Секционные камеры, рабочие и ведущие колеса выполнены из нержавеющей стали. Фундаментная рама насоса из чугуна с катафорезным покрытием, подсоединения овальным фланцем. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, системах использования дождевой воды, а также для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Благодаря конструкции из нержавеющей стали пригоден для применения в питьевом водоснабжении и специальных областях *Не занимающий много места, компактный и надежный дизайн насоса *Предназначен для расширенного применения при температуре окружающей среды до 50 °C, в частности для системной интеграции Комплект поставки *Многоступенчатый вертикальный насос Wilo-Medana CV1-L *Овальные ответные фланцы из нержавеющей стали Rp 1 – Rp 2" с соответствующими винтами, гайками и уплотнениями *Инструкция по монтажу и эксплуатации Тип *Насос в инлайн-исполнении со сквозным валом электродвигателя/насоса *Гидравлика насоса и корпус насоса из стали 1.4301 (AISI 304) *Рабочие колеса насоса, секционные камеры, вал и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) по запросу. Корпус насоса из стали 1.4404 (AISI 316L) доступен только с фланцем круглой формы DIN *Овальное фланцевое соединение *Фланец круглой формы DIN или соединение Victaulic доступны по запросу *Двигатель переменного тока или трехфазный электродвигатель *Опционально доступна защита электродвигателя для электродвигателей 3~. Эта опция требуется для применения с внешним частотным преобразователем *Однофазный электродвигатель, оснащенный конденсатором со встроенной защитой электродвигателя от перегрева (в том числе автоматическая функция повторного включения) *Допуск для питьевой воды для насосов с деталями из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM) *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
9237771
MEDANA CV1-L.605-1/E/E/10F
350
WILO SE
Non-self-priming, multistage high-pressure centrifugal pump in vertical design with in-line connections.
Нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении. Насос компактной конструкции со сквозным валом насоса/электродвигателя и независимым от направления вращения торцевым уплотнением. Секционные камеры, рабочие и ведущие колеса выполнены из нержавеющей стали. Фундаментная рама насоса из чугуна с катафорезным покрытием, подсоединения овальным фланцем. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, системах использования дождевой воды, а также для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Благодаря конструкции из нержавеющей стали пригоден для применения в питьевом водоснабжении и специальных областях *Не занимающий много места, компактный и надежный дизайн насоса *Предназначен для расширенного применения при температуре окружающей среды до 50 °C, в частности для системной интеграции Комплект поставки *Многоступенчатый вертикальный насос Wilo-Medana CV1-L *Овальные ответные фланцы из нержавеющей стали Rp 1 – Rp 2" с соответствующими винтами, гайками и уплотнениями *Инструкция по монтажу и эксплуатации Тип *Насос в инлайн-исполнении со сквозным валом электродвигателя/насоса *Гидравлика насоса и корпус насоса из стали 1.4301 (AISI 304) *Рабочие колеса насоса, секционные камеры, вал и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) по запросу. Корпус насоса из стали 1.4404 (AISI 316L) доступен только с фланцем круглой формы DIN *Овальное фланцевое соединение *Фланец круглой формы DIN или соединение Victaulic доступны по запросу *Двигатель переменного тока или трехфазный электродвигатель *Опционально доступна защита электродвигателя для электродвигателей 3~. Эта опция требуется для применения с внешним частотным преобразователем *Однофазный электродвигатель, оснащенный конденсатором со встроенной защитой электродвигателя от перегрева (в том числе автоматическая функция повторного включения) *Допуск для питьевой воды для насосов с деталями из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM) *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
9237772
MEDANA CV1-L.607-1/E/E/16F
350
WILO SE
Non-self-priming, multistage high-pressure centrifugal pump in vertical design with in-line connections.
Нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении. Насос компактной конструкции со сквозным валом насоса/электродвигателя и независимым от направления вращения торцевым уплотнением. Секционные камеры, рабочие и ведущие колеса выполнены из нержавеющей стали. Фундаментная рама насоса из чугуна с катафорезным покрытием, подсоединения овальным фланцем. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, системах использования дождевой воды, а также для ирригации. Особенности/Преимуществ�� продукта *Благодаря конструкции из нержавеющей стали пригоден для применения в питьевом водоснабжении и специальных областях *Не занимающий много места, компактный и надежный дизайн насоса *Предназначен для расширенного применения при температуре окружающей среды до 50 °C, в частности для системной интеграции Комплект поставки *Многоступенчатый вертикальный насос Wilo-Medana CV1-L *Овальные ответные фланцы из нержавеющей стали Rp 1 – Rp 2" с соответствующими винтами, гайками и уплотнениями *Инструкция по монтажу и эксплуатации Тип *Насос в инлайн-исполнении со сквозным валом электродвигателя/насоса *Гидравлика насоса и корпус насоса из стали 1.4301 (AISI 304) *Рабочие колеса насоса, секционные камеры, вал и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) по запросу. Корпус насоса из стали 1.4404 (AISI 316L) доступен только с фланцем круглой формы DIN *Овальное фланцевое соединение *Фланец круглой формы DIN или соединение Victaulic доступны по запросу *Двигатель переменного тока или трехфазный электродвигатель *Опционально доступна защита электродвигателя для электродвигателей 3~. Эта опция требуется для применения с внешним частотным преобразователем *Однофазный электродвигатель, оснащенный конденсатором со встроенной защитой электродвигателя от перегрева (в том числе автоматическая функция повторного включения) *Допуск для питьевой воды для насосов с деталями из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM) *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
9237773
MEDANA CV1-L.608-1/E/E/16F
350
WILO SE
Non-self-priming, multistage high-pressure centrifugal pump in vertical design with in-line connections.
Нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении. Насос компактной конструкции со сквозным валом насоса/электродвигателя и независимым от направления вращения торцевым уплотнением. Секционные камеры, рабочие и ведущие колеса выполнены из нержавеющей стали. Фундаментная рама насоса из чугуна с катафорезным покрытием, подсоединения овальным фланцем. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, системах использования дождевой воды, а также для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Благодаря конструкции из нержавеющей стали пригоден для применения в питьевом водоснабжении и специальных областях *Не занимающий много места, компактный и надежный дизайн насоса *Предназначен для расширенного применения при температуре окружающей среды до 50 °C, в частности для системной интеграции Комплект поставки *Многоступенчатый вертикальный насос Wilo-Medana CV1-L *Овальные ответные фланцы из нержавеющей стали Rp 1 – Rp 2" с соответствующими винтами, гайками и уплотнениями *Инструкция по монтажу и эксплуатации Тип *Насос в инлайн-исполнении со сквозным валом электродвигателя/насоса *Гидравлика насоса и корпус насоса из стали 1.4301 (AISI 304) *Рабочие колеса насоса, секционные камеры, вал и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) по запросу. Корпус насоса из стали 1.4404 (AISI 316L) доступен только с фланцем круглой формы DIN *Овальное фланцевое соединение *Фланец круглой формы DIN или соединение Victaulic доступны по запросу *Двигатель переменного тока или трехфазный электродвигатель *Опционально доступна защита электродвигателя для электродвигателей 3~. Эта опция требуется для применения с внешним частотным преобразователем *Однофазный электродвигатель, оснащенный конденсатором со встроенной защитой электродвигателя от перегрева (в том числе автоматическая функция повторного включения) *Допуск для питьевой воды для насосов с деталями из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM) *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
9231990
MEDANA CV1-L.609-1/E/E/16F
350
WILO SE
Non-self-priming, multistage high-pressure centrifugal pump in vertical design with in-line connections.
Нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении. Насос компактной конструкции со сквозным валом насоса/электродвигателя и независимым от направления вращения торцевым уплотнением. Секционные камеры, рабочие и ведущие колеса выполнены из нержавеющей стали. Фундаментная рама насоса из чугуна с катафорезным покрытием, подсоединения овальным фланцем. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, системах использования дождевой воды, а также для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Благодаря конструкции из нержавеющей стали пригоден для применения в питьевом водоснабжении и специальных областях *Не занимающий много места, компактный и надежный дизайн насоса *Предназначен для расширенного применения при температуре окружающей среды до 50 °C, в частности для системной интеграции Комплект поставки *Многоступенчатый вертикальный насос Wilo-Medana CV1-L *Овальные ответные фланцы из нержавеющей стали Rp 1 – Rp 2" с соответствующими винтами, гайками и уплотнениями *Инструкция по монтажу и эксплуатации Тип *Насос в инлайн-исполнении со сквозным валом электродвигателя/насоса *Гидравлика насоса и корпус насоса из стали 1.4301 (AISI 304) *Рабочие колеса насоса, секционные камеры, вал и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) по запросу. Корпус насоса из стали 1.4404 (AISI 316L) доступен только с фланцем круглой формы DIN *Овальное фланцевое соединение *Фланец круглой формы DIN или соединение Victaulic доступны по запросу *Двигатель переменного тока или трехфазный электродвигатель *Опционально доступна защита электродвигателя для электродвигателей 3~. Эта опция требуется для применения с внешним частотным преобразователем *Однофазный электродвигатель, оснащенный конденсатором со встроенной защитой электродвигателя от перегрева (в том числе автоматическая функция повторного включения) *Допуск для питьевой воды для насосов с деталями из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM) *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
9237774
MEDANA CV1-L.610-1/E/E/16F
350
WILO SE
Non-self-priming, multistage high-pressure centrifugal pump in vertical design with in-line connections.
Нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении. Насос компактной конструкции со сквозным валом насоса/электродвигателя и независимым от направления вращения торцевым уплотнением. Секционные камеры, рабочие и ведущие колеса выполнены из нержавеющей стали. Фундаментная рама насоса из чугуна с катафорезным покрытием, подсоединения овальным фланцем. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, системах использования дождевой воды, а также для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Благодаря конструкции из нержавеющей стали пригоден для применения в питьевом водоснабжении и специальных областях *Не занимающий много места, компактный и надежный дизайн насоса *Предназначен для расширенного применения при температуре окружающей среды до 50 °C, в частности для системной интеграции Комплект поставки *Многоступенчатый вертикальный насос Wilo-Medana CV1-L *Овальные ответные фланцы из нержавеющей стали Rp 1 – Rp 2" с соответствующими винтами, гайками и уплотнениями *Инструкция по монтажу и эксплуатации Тип *Насос в инлайн-исполнении со сквозным валом электродвигателя/насоса *Гидравлика насоса и корпус насоса из стали 1.4301 (AISI 304) *Рабочие колеса насоса, секционные камеры, вал и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) по запросу. Корпус насоса из стали 1.4404 (AISI 316L) доступен только с фланцем круглой формы DIN *Овальное фланцевое соединение *Фланец круглой формы DIN или соединение Victaulic доступны по запросу *Двигатель переменного тока или трехфазный электродвигатель *Опционально доступна защита электродвигателя для электродвигателей 3~. Эта опция требуется для применения с внешним частотным преобразователем *Однофазный электродвигатель, оснащенный конденсатором со встроенной защитой электродвигателя от перегрева (в том числе автоматическая функция повторного включения) *Допуск для питьевой воды для насосов с деталями из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM) *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
9237775
MEDANA CV1-L.611-1/E/E/16F
350
WILO SE
Non-self-priming, multistage high-pressure centrifugal pump in vertical design with in-line connections.
Нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении. Насос компактной конструкции со сквозным валом насоса/электродвигателя и независимым от направления вращения торцевым уплотнением. Секционные камеры, рабочие и ведущие колеса выполнены из нержавеющей стали. Фундаментная рама насоса из чугуна с катафорезным покрытием, подсоединения овальным фланцем. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, системах использования дождевой воды, а также для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Благодаря конструкции из нержавеющей стали пригоден для применения в питьевом водоснабжении и специальных областях *Не занимающий много места, компактный и надежный дизайн насоса *Предназначен для расширенного применения при температуре окружающей среды до 50 °C, в частности для системной интеграции Комплект поставки *Многоступенчатый вертикальный насос Wilo-Medana CV1-L *Овальные ответные фланцы из нержавеющей стали Rp 1 – Rp 2" с соответствующими винтами, гайками и уплотнениями *Инструкция по монтажу и эксплуатации Тип *Насос в инлайн-исполнении со сквозным валом электродвигателя/насоса *Гидравлика насоса и корпус насоса из стали 1.4301 (AISI 304) *Рабочие колеса насоса, секционные камеры, вал и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) по запросу. Корпус насоса из стали 1.4404 (AISI 316L) доступен только с фланцем круглой формы DIN *Овальное фланцевое соединение *Фланец круглой формы DIN или соединение Victaulic доступны по запросу *Двигатель переменного тока или трехфазный электродвигатель *Опционально доступна защита электродвигателя для электродвигателей 3~. Эта опция требуется для применения с внешним частотным преобразователем *Однофазный электродвигатель, оснащенный конденсат��ром со встроенной защитой электродвигателя от перегрева (в том числе автоматическая функция повторного включения) *Допуск для питьевой воды для насосов с деталями из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM) *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
9237776
MEDANA CV1-L.612-1/E/E/16F
350
WILO SE
Non-self-priming, multistage high-pressure centrifugal pump in vertical design with in-line connections.
Нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении. Насос компактной конструкции со сквозным валом насоса/электродвигателя и независимым от направления вращения торцевым уплотнением. Секционные камеры, рабочие и ведущие колеса выполнены из нержавеющей стали. Фундаментная рама насоса из чугуна с катафорезным покрытием, подсоединения овальным фланцем. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, системах использования дождевой воды, а также для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Благодаря конструкции из нержавеющей стали пригоден для применения в питьевом водоснабжении и специальных областях *Не занимающий много места, компактный и надежный дизайн насоса *Предназначен для расширенного применения при температуре окружающей среды до 50 °C, в частности для системной интеграции Комплект поставки *Многоступенчатый вертикальный насос Wilo-Medana CV1-L *Овальные ответные фланцы из нержавеющей стали Rp 1 – Rp 2" с соответствующими винтами, гайками и уплотнениями *Инструкция по монтажу и эксплуатации Тип *Насос в инлайн-исполнении со сквозным валом электродвигателя/насоса *Гидравлика насоса и корпус насоса из стали 1.4301 (AISI 304) *Рабочие колеса насоса, секционные камеры, вал и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) по запросу. Корпус насоса из стали 1.4404 (AISI 316L) доступен только с фланцем круглой формы DIN *Овальное фланцевое соединение *Фланец круглой формы DIN или соединение Victaulic доступны по запросу *Двигатель переменного тока или трехфазный электродвигатель *Опционально доступна защита электродвигателя для электродвигателей 3~. Эта опция требуется для применения с внешним частотным преобразователем *Однофазный электродвигатель, оснащенный конденсатором со встроенной защитой электродвигателя от перегрева (в том числе автоматическая функция повторного включения) *Допуск для питьевой воды для насосов с деталями из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM) *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
9237728
MEDANA CV1-L.613-1/E/E/16F
350
WILO SE
Non-self-priming, multistage high-pressure centrifugal pump in vertical design with in-line connections.
Нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении. Насос компактной конструкции со сквозным валом насоса/электродвигателя и независимым от направления вращения торцевым уплотнением. Секционные камеры, рабочие и ведущие колеса выполнены из нержавеющей стали. Фундаментная рама насоса из чугуна с катафорезным покрытием, подсоединения овальным фланцем. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, системах использования дождевой воды, а также для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Благодаря конструкции из нержавеющей стали пригоден для применения в питьевом водоснабжении и специальных областях *Не занимающий много места, компактный и надежный дизайн насоса *Предназначен для расширенного применения при температуре окружающей среды до 50 °C, в частности для системной интеграции Комплект поставки *Многоступенчатый вертикальный насос Wilo-Medana CV1-L *Овальные ответные фланцы из нержавеющей стали Rp 1 – Rp 2" с соответствующими винтами, гайками и уплотнениями *Инструкция по монтажу и эксплуатации Тип *Насос в инлайн-исполнении со сквозным валом электродвигателя/насоса *Гидравлика насоса и корпус насоса из стали 1.4301 (AISI 304) *Рабочие колеса насоса, секционные камеры, вал и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) по запросу. Корпус насоса из стали 1.4404 (AISI 316L) доступен только с фланцем круглой формы DIN *Овальное фланцевое соединение *Фланец круглой формы DIN или соединение Victaulic доступны по запросу *Двигатель переменного тока или трехфазный электродвигатель *Опционально доступна защита электродвигателя для электродвигателей 3~. Эта опция требуется для применения с внешним частотным преобразователем *Однофазный электродвигатель, оснащенный конденсатором со встроенной защитой электродвигателя от перегрева (в том числе автоматическая функция повторного включения) *Допуск для питьевой воды для насосов с деталями из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM) *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
9237734
MEDANA CV1-L.606-1/E/E/16F
350
WILO SE
Non-self-priming, multistage high-pressure centrifugal pump in vertical design with in-line connections.
Нормальновсасывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос в инлайн-исполнении. Насос компактной конструкции со сквозным валом насоса/электродвигателя и независимым от направления вращения торцевым уплотнением. Секционные камеры, рабочие и ведущие колеса выполнены из нержавеющей стали. Фундаментная рама насоса из чугуна с катафорезным покрытием, подсоединения овальным фланцем. Насос подходит для использования в системах водоснабжения и повышения давления, в промышленных циркуляционных установках, а также в контурах очистки технологической воды и в закрытых контурах охлаждения. Кроме того, его можно применять в установках пожаротушения, моечных установках, системах использования дождевой воды, а также для ирригации. Особенности/Преимущества продукта *Благодаря конструкции из нержавеющей стали пригоден для применения в питьевом водоснабжении и специальных областях *Не занимающий много места, компактный и надежный дизайн насоса *Предназначен для расширенного применения при температуре окружающей среды до 50 °C, в частности для системной интеграции Комплект поставки *Многоступенчатый вертикальный насос Wilo-Medana CV1-L *Овальные ответные фланцы из нержавеющей стали Rp 1 – Rp 2" с соответствующими винтами, гайками и уплотнениями *Инструкция по монтажу и эксплуатации Тип *Насос в инлайн-исполнении со сквозным валом электродвигателя/насоса *Гидравлика насоса и корпус насоса из стали 1.4301 (AISI 304) *Рабочие колеса насоса, секционные камеры, вал и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) по запросу. Корпус насоса из стали 1.4404 (AISI 316L) доступен только с фланцем круглой формы DIN *Овальное фланцевое соединение *Фланец круглой формы DIN или соединение Victaulic доступны по запросу *Двигатель переменного тока или трехфазный электродвигатель *Опционально доступна защита электродвигателя для электродвигателей 3~. Эта опция требуется для применения с внешним частотным преобразователем *Однофазный электродвигатель, оснащенный конденсатором со встроенной защитой электродвигателя от перегрева (в том числе автоматическая функция повторного включения) *Допуск для питьевой воды для насосов с деталями из нержавеющей стали, находящимися в контакте с перекачиваемой средой (исполнение EPDM) *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
Показать сжатый показ (14 конфигурируемого продукта)
Идентификационный номер9237772
Последнее изменение17.09.2025 09:29:21
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number9237772

OmniClass 2006

23-60_30_21 23-60 30 21 Pumps

Revit

RVT_METRICMECHANICALEQUIPMENT (Metric) Mechanical Equipment
Family categoryOST_MechanicalEquipment
Family mechanical part typeBreaksInto
Family MEP equipment classificationPump