Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
WAGO
PG 15 - I/O-SYSTEM
Series 750
750-677/040-000 - 4 pulse width outputs, 24 VDC, 0.2 A, 20 kHz, Adjustable, Extreme
WAGO
PG 15 - I/O-SYSTEM
Series 750
750-677/040-000 - 4 pulse width outputs, 24 VDC, 0.2 A, 20 kHz, Adjustable, Extreme
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750-677/040-000
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Все страны/регионы доставки
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Item-No.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Cross section
QUERSCHNITT1 [mm²]
Cross section
QUERSCHNITT2 [AWG]
Strip length
ABISOLIERLAENGE [mm]
Height
HOEHE [mm]
Width
BREITE [mm]
Depth
TIEFE [mm]
Color
FARBE
Weight
GEWICHT [g]
eCl@ss 7.1
ECLASS71
eCl@ss 8.1
ECLASS81
1
750-677/040-000
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 14
8 - 9
64.00
12.00
100.00
dark gray
52.500
27-24-26-05
27-24-26-05
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
WAGO
- 750-677/040-000
Идентификационный номер
750-677/040-000
Shorttext
4 pulse width outputs, 24 VDC, 0.2 A, 20 kHz, Adjustable, Extreme
Последнее изменение
20.11.2025 14:59:01
Единица
Ключевое слово
PULSE WIDTH
Series
adjustable
outputs
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties