Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
WAGO
PG 41 - I/O-SYSTEM FIELD IP 67
Series 765
765-1503/100-000 - 16-channel digital output, EtherNet/IP, DC 24 V / 2.0 A, 8xM12 connection, WideLine
WAGO
...
Series 765
765-1503/100-000 - 16-channel digital output, EtherNet/IP, DC 24 V / 2.0 A, 8xM12 connection, WideLine
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
765-1503/100-000
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Все страны/регионы доставки
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Item-No.
BESTNR
Description
BEZEICHNUNG
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Height
HOEHE [mm]
Width
BREITE [mm]
Depth
TIEFE [mm]
Color
FARBE
Weight
GEWICHT [g]
eCl@ss 7.1
ECLASS71
eCl@ss 8.1
ECLASS81
1
765-1503/100-000
16-channel digital output
Info DE
Info EN
30.00
60.00
210.00
silver-colored
610.000
27-27-92-19
27-27-92-19
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
WAGO
- 765-1503/100-000
Идентификационный номер
765-1503/100-000
Shorttext
16-channel digital output, EtherNet/IP, DC 24 V / 2.0 A, 8xM12 connection, WideLine
Последнее изменение
20.11.2025 15:02:32
Единица
Ключевое слово
Digital output
IP
Series
connection
field
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties