2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Q3LDQLKC4

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
дополнительные возможности
ADVANCED_FEATURES
радио bt
BT_RADIO
размеры каналов
CHANNEL_SIZES
чипсет
CHIPSET
описание
DESCRIPTION
выходная мощность
OUTPUT_POWER
обзор
OVERVIEW
версии продуктов
PRODUCT_VERSIONS
1
Q3LDQLKC4
MU-MIMO
Bluetooth v5.0, BLE, ANT+ и обратная совместимость с v1.x и v2.x + повышенная скорость передачи данных
20/ 40/ 80 МГц
QCA9377
BLUE bean - это высокопроизводительный USB-модуль поверхностного монтажа с ультранизким энергопотреблением, сочетающий в себе однопоточный Wi-Fi 11ac Wave2 и Bluetooth® 5.0 в очень малом форм-факторе.
До 20 дБм
BLUE bean - это двухдиапазонный модуль беспроводной локальной сети IEEE 802.11b/g/n/a/ac Wave2 и Bluetooth 5.0 USB, оптимизированный для небольших размеров и низкого энергопотребления. Он основан на чипсете Qualcomm QCA9377-7. Имеет встроенные двухдиапазонные (2,4 и 5 ГГц) 1x1 802.11ac Wave2 WiFi (с поддержкой MU-MIMO) и Bluetooth® 5.0 приемопередатчики, объединенные в очень малый форм-фактор (17 x 12 мм с RF-разъемом и 24 x 12 мм с интегрированной антенной). Радиомодуль поддерживает передовые технологии энергосбережения. Bluetooth поддерживает передачу данных как класса 1, так и класса 2, а усовершенствованные механизмы сосуществования позволяют ему беспрепятственно работать с Wi-Fi, обеспечивая хорошее качество и высокую производительность. Программные драйверы BLUE bean доступны для операционных систем Linux, Windows 10 и Android.
BLUE bean A - встроенная керамическая всенаправленная двухдиапазонная антенна, BLUE bean C - коннекторная версия для внешней антенны
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номерQ3LDQLKC4
Последнее изменение26.06.2024 07:44:54
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties