Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Kaiser Elektro
Installation in concrete constructions
9902.24.40.850 - AGRO flush-mounted box 4x1
Kaiser Elektro
Installation in concrete constructions
9902.24.40.850 - AGRO flush-mounted box 4x1
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9902.24.40.850
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Art. No.
CNSORDERNO
Designation
BZ
Level of detail
LOD
Length
L [mm]
Width
B [mm]
Depth
T [mm]
Break-out openings Ø 20 mm
AO
Conduit entries M20
RF1
Conduit entries M25
RF2
Combination
K
Combination conduit entries M20/25
RK
Drilling Center max. Ø 40 mm
BZ40
Dispatch
V
Number of nails
AN
Material
CNSMAT
Properties
ES
Glow wire test
GP
1
9902.24.40.850
AGRO flush-mounted box 4x1
300
257
77
67
6
6
6
4x1
2
4
20
-
Polyethylene / Polypropylene
non-halogen
650°C nach EN 60695-2-11
Показать сжатый показ (1 ко��фигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Kaiser Elektro
- 9902.24.40.850
Идентификационный номер
9902.24.40.850
Сокращенный текст
AGRO flush-mounted box 4x1
Последнее изменение
19.07.2024 11:22:10
Единица
Ключевое слово
Installation
box
concrete constructions
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Revit
RVT_METRICGENERICMODELFACEBASED (Metric) Generic Model face based
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)