Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Agro BIM
Flush-mounting installation
9902.28.850 - AGRO flush-mounted box with glow wire test 850°C
Agro BIM
Flush-mounting installation
9902.28.850 - AGRO flush-mounted box with glow wire test 850°C
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9902.28.850
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Art. No.
CNSORDERNO
EAN-Code
CNSEAN
Designation
BZ
Level of Details
LOD
Material
CNSMAT
Combination
K
Length
L [mm]
Width
B [mm]
Depth
T [mm]
Conduit entries M20
M20
Conduit entries M25
M25
Combination conduit entries M20/25
RK
Drilling Center max. Ø 40 mm
BM
Dispatch
PA
Data Sheet
INFOLINK
Infotext
INFOTEXT
1
9902.28.850
7611614330099
AGRO flush-mounted box 4x2
300
PP
4x2
250.5
130.5
66
8
8
4
4
8
HTML (Online)
-
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Agro BIM
- 9902.28.850
Идентификационный номер
9902.28.850
Сокращенный текст
AGRO flush-mounted box with glow wire test 850°C
Последнее изменение
22.01.2026 11:21:22
Единица
Ключевое слово
box
glow
installation
test
wire
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
9902.28.850
IFC4
IFC4_IFCJUNCTIONBOX Junction Box
OmniClass 2006
23-80_30_14_24 23-80 30 14 24 Junction Boxes
Revit
RVT_METRICGENERICMODELFACEBASED (Metric) Generic Model face based
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)