2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BOX-CBSST4-6

Развернуть таблицу
EN
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
Strength Class
SC
M
M
L
L [mm]
MxP
MP
A
A [mm]
E
E [mm]
B
B [mm]
T
TT [mm]
e max.
EE [mm]
r
RR [mm]
Pcs. per Box
PCS
1
2
3
4
5
BOX-CBSST3-6
SUSXM7
A2-50
3
6
3x0.5
5.5
2.0
2.0
1.5
1.0
0.1 or More
1,000 pcs./box
BOX-CBSST4-6
SUSXM7
A2-50
4
6
4x0.7
7.0
2.8
2.5
2.3
1.4
0.2 or More
1,000 pcs./box
BOX-CBSST5-8
SUSXM7
A2-50
5
8
5x0.8
8.5
3.5
3.0
2.7
1.6
0.2 or More
500 pcs./box
BOX-CBSST6-8
SUSXM7
A2-50
6
8
6x1.0
10.0
4.0
4.0
3.0
2.0
0.25 or More
500 pcs./box
BOX-CBSST8-10
SUSXM7
A2-50
8
10
8x1.25
13.0
5.0
5.0
3.8
2.5
0.4 or More
300 pcs./box
Показать сжатый показ (5 конфигурируемого продукта)
Shorttext(Box Set) Low Head Hexagon Socket Cap Screws Stainless
Последнее изменение29.11.2024 04:24:08
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties