2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CSBC222-0302AXXXC1AA(W=4.6)

Развернуть таблицу
EN
1/5
Order code
CNSTYPECODE
No.of Pin per Row
PIN
Post
X
Dimension:W
W [mm]
Standard Plating
XX
Packing Options
PACK
Dimension:L
L [mm]
Dimension:M
M [mm]
Dimension:N
N [mm]
1|03
CSBC222-0302AXXXC1AA(W=4.6)
3
A:No post
4.60
02:Gold Flash
A=Box
2.66
1.60
0.80
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
ShorttextSeries
Последнее изменение29.08.2025 02:19:45
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties