2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CSW62A-MD-150-700-18-60WN-1

Развернуть таблицу
EN
1/5
Order number
CNSORDERNO
Chain pitch
CP [mm]
Distance between the sprockets
DBS [mm]
Reduction ratio of the gear head
RR
Motor power
MP [W]
Motor direction
MD
Motor voltage
MV [V]
Motor specification
MS
1
CSW62A-MD-150-700-18-60WN-1
150
700
18
60
N: Normal
1: Single phase motor, 100V
No symbol: Induction motor
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
Идентификационный номерCSW62A-MD-150-700-18-60WN-1
Последнее изменение10.09.2025 08:32:12
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties