Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D13 Upholstery clip
D13.01 - Upholstery clip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D13 Upholstery clip
D13.01 - Upholstery clip
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IMS 390068420 / INTERIOR TRIM CLIP
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Art.-Nr.
CNSORDERNO
Artikel code
ARTCODE
Thickness above
BLO [mm]
Thickness below
BLU [mm]
Hole size above
BDO [mm]
Hole size above
BDOX [mm]
Hole size below
BDU [mm]
Hole size below
BDUX [mm]
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
D
D [mm]
Net weight
CNSMASSEXACT [g]
Material number
CNSMATNO
Surface
CNSOBFL
1
390068420
INTERIOR TRIM CLIP
-
-
0.90
[0.90:1.10]
0.00
0
16.50
0.50
11.40
16.00
1.60
SPRING STEEL CK 67
MIC 200
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
IMS UNIVERSAL Fastening elements
- D13.01
Идентификационный номер
390068420
Shorttext
Upholstery clip
Последнее изменение
21.03.2022 10:49:49
Единица
Ключевое слово
Clip
Fastening elements
Fixing
UNIVERSAL
Upholstery
facings
metal sheets
profiles
Классификации
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties