2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EC3/0/0/M03/CA-400/50-T-90-6-1.1/IP55/2FC2/NO/A7

Развернуть таблицу
EN
1/5
Model
IDNR
Stroke
C [mm]
Push-rod stroke
CC [mm]
Version
VS
Versione NOTE
VSN
Fmax
FMAX [N]
Speed
VEL
Size
GR [mm]
Motor power
PM
N° Pole
NP
Type
TIPO
Note motore
TIPOX
Voltage
TS1
Protection Class
GP
Brake type
FR
Encoder
ENC
Note encoder
ENCX
Potentiometer
PZ
Limit switches
FCM
1
2
3
4
5
6
EC3
0
0
M01
-
2500
193
90
2.20
2
T
-
230/400/50
IP55
-
NO
-
NO
2FC2
EC3
0
0
M02
BRAKE RECOMMENDED, REVERSIBLE ACTUATOR
5000
97
90
1.80
4
T
-
230/400/50
IP55
-
NO
-
NO
2FC2
EC3
0
0
M03
BRAKE RECOMMENDED, REVERSIBLE ACTUATOR
5000
60
90
1.10
6
T
-
230/400/50
IP55
-
NO
-
NO
2FC2
EC3
0
0
M04
BRAKE RECOMMENDED, REVERSIBLE ACTUATOR
15000
24
90
1.80
4
T
-
230/400/50
IP55
-
NO
-
NO
2FC2
EC3
0
0
M05
BRAKE RECOMMENDED, REVERSIBLE ACTUATOR
15000
15
90
1.10
6
T
-
230/400/50
IP55
-
NO
-
NO
2FC2
EC3
0
0
M06
-
15000
6
71
0.37
4
T
-
230/400/50
IP55
-
NO
-
NO
2FC2
Показать сжатый показ (6 конфигурируемого продукта)
ShorttextActuators
Последнее изменение16.10.2025 13:19:03
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

27-22-01-01 Lifting drive (electrical, fitting)

ECLASS 5.0

27-22-01-01 01