Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Locating Pins / Bushings for Jigs
FJ1014A - Locating Pins for Automobile Fixtures - Korean Automobile Standards - 1014 Type, Dim. Configurable - Shape A (Round)
Misumi
...
FJ1014A - Locating Pins for Automobile Fixtures - Korean Automobile Standards - 1014 Type, Dim. Configurable - Shape A (Round)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FJ1014A-15-5
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Type
TYPE
d 0.1mm Increment
DD [mm]
l 1mm Increment
LL [mm]
1
FJ1014A-15-5
FJ1014A
15.0
5
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Misumi
- FJ1014A
Shorttext
Locating Pins for Automobile Fixtures - Korean Automobile Standards - 1014 Type, Dim. Configurable - Shape A (Round)
Последнее изменение
29.11.2024 04:14:21
Единица
Ключевое слово
Automobile
Configurable
Fixtures
Locating Pins
Shape
Type
metric
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties