2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FRNWRL25

Развернуть таблицу
EN
1/5
Part Number
PN
Type
TYPE
NO.
NO
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
1
2
3
FRNWRL25
FRNWRL
25
26
24
42.0
FRNWRL40
FRNWRL
40
41
39
56.4
FRNWRL50
FRNWRL
50
52
50
70.2
Показать сжатый показ (3 продукта)
ShorttextVacuum Pipe Fitting With Center Ring - Outerwear - SUS316L
Последнее изменение03.06.2024 00:30:59
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeFRNWRL25