MLLK6Z707

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
описание
DESCRIPTION
максимальная мощность лазера
MAXIMUM_LASER_POWER
период измерения, типичный
MEASURING_PERIOD__TYPICAL
длина волны
WAVELENGTH
имя
NAME
1
2
3
MLLK6Z707
FocusParameterMonitor (FPM) позволяет быстро определять параметры лазерного луча. Процессы измерения полностью управляются из существующих программ станка.Быстрое измерение лазерных лучейПрибор FocusParameterMonitor (FPM) является первой системой на рынке, которая позволяет быстро определять параметры лазерного луча в зоне технологического процесса. Ее преимущества Она легко интегрируется в систему, а интерфейс полевой шины (PROFINET, PROFIBUS) обеспечивает простое подключение ко многим промышленным системам управления и сетям.FPM была изначально задумана для измерения параметров лазерного луча на специальном приложении - клещах для лазерной сварки. Он состоит из трех основных компонентов: блока измерения мощности, блока анализа луча и интерфейса полевой шины. Эти компоненты встроены в прочный алюминиевый корпус. Закрывающее устройство с электроприводом защищает входное отверстие луча от загрязнения, как и сменное защитное стекло, которое промывается сжатым воздухом. Параметры луча в зоне процесса периодически измеряются. Эти автоматизированные проверки являются основой для надежного качества процесса.
8 кВт
0,3 с (для измерения луча)
1030-1090 нм
MLLK6Z707
8ES9WDP60
FocusParameterMonitor (FPM) позволяет быстро определять параметры лазерного луча. Процессы измерения полностью управляются из существующих программ станка.Быстрое измерение лазерных лучейПрибор FocusParameterMonitor (FPM) является первой системой на рынке, которая позволяет быстро определять параметры лазерного луча в зоне технологического процесса. Ее преимущества Она легко интегрируется в систему, а интерфейс полевой шины (PROFINET, PROFIBUS) обеспечивает простое подключение ко многим промышленным системам управления и сетям.FPM была изначально задумана для измерения параметров лазерного луча на специальном приложении - клещах для лазерной сварки. Он состоит из трех основных компонентов: блока измерения мощности, блока анализа луча и интерфейса полевой шины. Эти компоненты встроены в прочный алюминиевый корпус. Закрывающее устройство с электроприводом защищает входное отверстие луча от загрязнения, как и сменное защитное стекло, которое промывается сжатым воздухом. Параметры луча в зоне процесса периодически измеряются. Эти автоматизированные проверки являются основой для надежного качества процесса.
8 кВт
0,3 с (для измерения луча)
1030-1090 нм
8ES9WDP60
LCCNZ7WBY
FocusParameterMonitor (FPM) позволяет быстро определять параметры лазерного луча. Процессы измерения полностью управляются из существующих программ станка.Быстрое измерение лазерных лучейПрибор FocusParameterMonitor (FPM) является первой системой на рынке, которая позволяет быстро определять параметры лазерного луча в зоне технологического процесса. Ее преимущества Она легко интегрируется в систему, а интерфейс полевой шины (PROFINET, PROFIBUS) обеспечивает простое подключение ко многим промышленным системам управления и сетям.FPM была изначально задумана для измерения параметров лазерного луча на специальном приложении - клещах для лазерной сварки. Он состоит из трех основных компонентов: блока измерения мощности, блока анализа луча и интерфейса полевой шины. Эти компоненты встроены в прочный алюминиевый корпус. Закрывающее устройство с электроприводом защищает входное отверстие луча от загрязнения, как и сменное защитное стекло, которое промывается сжатым воздухом. Параметры луча в зоне процесса периодически измеряются. Эти автоматизированные проверки являются основой для надежного качества процесса.
8 кВт
0,3 с (для измерения луча)
1030-1090 нм
LCCNZ7WBY
Показать сжатый показ (3 продукта)
Идентификационный номерMLLK6Z707
Последнее изменение03.07.2024 10:56:26
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties