QJ0C1RFV5

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
(1) toolingdensity = 1001, основная частота = 6 мгц (2) ic6 имеет 6 стандартных выходов ЦАП, еще 6 могут быть добавлены в качестве опции. любой из 12 может быть настроен как напряжение управления источником или выход рекордера, однако количество источников, которыми можно управлять одновременно, равно 6
VAR_1__TOOLINGDENSITY___1001__FUNDAMENTAL_FREQUENCY___6_MHZ_2__THE_IC6_HAS_6_DAC_OUTPUTS_STANDARD__6_MORE_CAN_BE_ADDED_AS_AN_OPTION__ANY_OF_THE_12_CAN_BE_CONFIGURED_AS_SOURCE_CONTROL_VOLTAGES_OR_RECORDER_OUTPUTS_HOWEVER_THE_NUMBER_OF_SOURCES_THAT_CAN_BE_CONTROLLED_SIMULTANEOUSLY_IS_6
материальные программы
MATERIAL_PROGRAMS
диапазон частот измерения
MEASUREMENT_FREQUENCY_RANGE
производительность измерений
MEASUREMENT_PERFORMANCE
количество источников (2)
NUMBER_OF_SOURCES__2_
слои процесса (на один процесс)
PROCESS_LAYERS__PER_PROCESS_
рецептура процессов и управление данными
PROCESS_RECIPE___DATA_MANAGEMENT
процессы
PROCESSES
1
QJ0C1RFV5
(1) Toolingdensity = 1001, основная частота = 6 МГц (2) IC6 имеет 6 стандартных выходов ЦАП, еще 6 могут быть добавлены в качестве опции. Любой из 12 выходов может быть сконфигурирован как напряжение управления источником или выход регистратора, однако количество источников, которыми можно управлять одновременно, равно 6
32
6,0 - 4,5 МГц (фиксированный)
Измерение производительности
до 6
200
Рецептура процессов и управление данными
50 (процессы могут быть связаны между собой)
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номерQJ0C1RFV5
Последнее изменение25.06.2024 08:46:32
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberQJ0C1RFV5