Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Kamo Seiko
Reducer
JFR_series
JFR_SCA
JFR90SCA - Output shaft S type
Kamo Seiko
Reducer
JFR_series
JFR_SCA
JFR90SCA - Output shaft S type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JFR90SCA-40-D0214-B
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Model number
MN
Model
M
Reduction Ratio
RR
Motor Attachment No.
AN
Input shaft hole diameter
ID
Shaft option
SO
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
JFR90SCA-40-D0111-B
JFR90
40
D01
11
B_With keyway
JFR90SCA-10.5-D0114-B
JFR90
10.5
D01
14
B_With keyway
JFR90SCA-15-D0114-B
JFR90
15
D01
14
B_With keyway
JFR90SCA-20-D0114-B
JFR90
20
D01
14
B_With keyway
JFR90SCA-30-D0114-B
JFR90
30
D01
14
B_With keyway
JFR90SCA-40-D0114-B
JFR90
40
D01
14
B_With keyway
JFR90SCA-10.5-D0214-B
JFR90
10.5
D02
14
B_With keyway
JFR90SCA-15-D0214-B
JFR90
15
D02
14
B_With keyway
JFR90SCA-20-D0214-B
JFR90
20
D02
14
B_With keyway
JFR90SCA-30-D0214-B
JFR90
30
D02
14
B_With keyway
JFR90SCA-40-D0214-B
JFR90
40
D02
14
B_With keyway
JFR90SCA-10.5-C0108-C
JFR90
10.5
C01
8
C_With tip screw hole
JFR90SCA-15-C0108-C
JFR90
15
C01
8
C_With tip screw hole
JFR90SCA-20-C0108-C
JFR90
20
C01
8
C_With tip screw hole
JFR90SCA-30-C0108-C
JFR90
30
C01
8
C_With tip screw hole
JFR90SCA-40-C0108-C
JFR90
40
C01
8
C_With tip screw hole
JFR90SCA-10.5-C0110-C
JFR90
10.5
C01
10
C_With tip screw hole
JFR90SCA-15-C0110-C
JFR90
15
C01
10
C_With tip screw hole
JFR90SCA-20-C0110-C
JFR90
20
C01
10
C_With tip screw hole
Показать сжатый показ (256 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Kamo Seiko
- JFR90SCA
Идентификационный номер
JFR90SCA-40-D0214-B
Shorttext
Output shaft S type
Последнее изменение
07.07.2023 06:38:34
Единица
Ключевое слово
Output shaft
Reducer
type
Классификации
By Categories
Gear Снаряжение
Gear_Motor Механических передач
Drive_Engineering Привод инжиниринг
Cog_Wheel Зубчатое колесо
Cogging Плейерам
Gear_Belt Снасти пояс
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
JFR90SCA-40-D0214-B