2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K2246.20150

Развернуть таблицу
Все страны/регионы доставки
EN
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
Material
MATERIAL
thread
D [mm]
diameter
D1 [mm]
H max.
H [mm]
distance
L [mm]
width across flats
SW1 [mm]
width across flats
SW2 [mm]
Max. tightening torque
ANZDMSW1 [Nm]
Max. tightening torque
ANZDMSW2 [Nm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
3
4
5
6
K2246.12150
Messing
M12X1,5
3
25.0
5
14
14
3.5
3.5
0.0129
Infotext
Yes
4059245985234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K2246.16150
Messing
M16X1,5
5
30.0
5
17
17
3.5
3.5
0.0182
Infotext
Yes
4059245985241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K2246.20150
Messing
M20X1,5
9
33.5
6
22
22
3.5
3.5
0.0328
Infotext
Yes
4059245985258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K2246.25150
Messing
M25X1,5
11
36.5
7
27
27
6.7
6.7
0.0457
Infotext
Yes
4059245985265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K2246.32150
Messing
M32X1,5
14
38.0
8
34
34
12.0
12.0
0.0743
Infotext
Yes
4059245985272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K2246.40150
Messing
M40X1,5
19
41.0
8
43
43
13.5
13.5
0.1313
Infotext
Yes
4059245985289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
Показать сжатый показ (6 конфигурируемого продукта)
Идентификационный номерK2246.20150
ShorttextCable glands nickel-plated brass
Последнее изменение02.08.2025 22:00:58
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties