Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Winkel
WINKEL Bearings (CAD)
Clamp flanges/Racks and pinions
KF - Clamp flange
Winkel
WINKEL Bearings (CAD)
Clamp flanges/Racks and pinions
KF - Clamp flange
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KF 0 - 290.003.000
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Type
TYP
Article no.
ARTNR
Profile
PROFIL
H [mm]
B [mm]
L [mm]
S [mm]
J [mm]
E [mm]
G [mm]
T [mm]
A1 [mm]
B1 [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
E1 [mm]
Thread
M
Weight
GEW [kg]
Material
MAT
1
2
3
4
5
6
7
KF A
290.001.000
Standard A
65.0
50
90
6
53.0
36.0
30.0
6.0
60
0
12
0
0
0.0
M 8
0.40
Steel
KF S
290.002.000
Standard S
83.0
50
100
8
67.0
41.0
40.0
8.0
70
0
12
0
0
0.0
M 8
0.71
Steel
KF 0
290.003.000
Standard 0 Nb
121.3
60
130
10
88.5
44.5
41.0
10.8
100
40
6
11
18
20.5
M 10x30
1.58
Steel
KF 1
290.004.000
Standard 1 Nb
135.4
60
130
10
105.0
38.5
53.0
12.7
100
40
6
11
18
26.5
M 10x30
1.90
Steel
KF 2
290.005.000
Standard 2 Nb
157.2
80
160
15
123.0
49.5
61.2
14.0
130
60
6
13
18
30.6
M 12x35
3.74
Steel
KF 3
290.006.000
Standard 3 Nb
175.0
80
160
15
137.5
46.9
66.2
16.2
130
60
6
13
18
33.1
M 12x35
4.20
Steel
KF 4
290.007.000
Standard 4 Nb
201.5
80
160
15
159.0
44.4
71.2
19.4
130
60
6
13
18
35.6
M 12x35
5.10
Steel
Показать сжатый показ (7 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Winkel
- KF
Идентификационный номер
290.003.000
Shorttext
Clamp flange
Последнее изменение
10.11.2025 07:03:39
Единица
Ключевое слово
Bearings
Clamp
Clamp flange
Pinions
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties