Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Locating Pins / Bushings for Jigs
MJ1018B - Locating Pins for Automobile Fixtures - Korean Automobile Standards - 1018 Type, Dim. Selectable - Shape B
Misumi
...
MJ1018B - Locating Pins for Automobile Fixtures - Korean Automobile Standards - 1018 Type, Dim. Selectable - Shape B
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MJ1018B-3.8-5
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Type
TYPE
d Selection
DD [mm]
l Selection
LL [mm]
S
S [mm]
W
W [mm]
1
MJ1018B-3.8-5
MJ1018B
3.8
5
4.7
2.5
Показать сжатый показ (1 к��нфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Misumi
- MJ1018B
Shorttext
Locating Pins for Automobile Fixtures - Korean Automobile Standards - 1018 Type, Dim. Selectable - Shape B
Последнее изменение
29.11.2024 04:14:45
Единица
Ключевое слово
Automobile
Fixtures
Locating Pins
Selectable
Shape
Type
metric
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties