Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HUTCHINSON - Le Joint Français
O-Rings
O-Rings - In cover type assembly, internal pressure
HUTCHINSON - Le Joint Français
O-Rings
O-Rings - In cover type assembly, internal pressure
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HUTCHINSON LJF - 196801 (Cover int.)
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Inside ø D1
D1 [mm]
cross-section ø d2
D2 [mm]
Dimensionnal standards
NORM
Compound
COMPOUND
LJF part number
PARTNUMBER
Groove outside diameter
H [mm]
Groove Width
D [mm]
Groove Depth
G [mm]
O-Ring outside diameter
DE [mm]
Groove Inside diameter
B [mm]
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
532.21
5.33
-
PB 701
193406
526.58
7.40
4.20
542.87
511.78
532.26
6.99
BS1806-470 / AS568-470
PB 701
193606
529.85
9.70
5.70
546.24
510.45
554.00
8.00
-
PB 701
193704
552.90
11.00
6.55
570.00
530.90
557.66
6.99
BS1806-471 / AS568-471
PB 701
193647
554.49
9.70
5.70
571.64
535.09
582.68
5.33
BS1806-392 / AS568-392
PB 701
193416
575.54
7.40
4.20
593.34
560.74
582.68
6.99
BS1806-472 / AS568-472
PB 701
193651
578.76
9.70
5.70
596.66
559.36
608.08
6.99
BS1806-473 / AS568-473
PB 701
194601
603.40
9.70
5.70
622.06
584.00
610.00
10.00
-
PB 701
194804
611.10
13.40
8.25
630.00
584.30
710.00
10.00
-
PB 701
195801
708.10
13.40
8.25
730.00
681.30
738.00
10.25
-
PB 701
195806
735.75
13.68
8.46
758.50
708.40
800.00
10.00
-
PB 701
196801
795.40
13.40
8.25
820.00
768.60
0.74
1.00
BS1806-001 / MS28775-001 / AS568-001
EP 851
100103
2.66
1.30
0.70
2.74
0.06
1.07
1.27
BS1806-002 / MS28775-002 / AS568-002
EP 851
101206
3.50
1.75
0.89
3.61
0.00
1.15
1.00
R000
EP 851
101103
3.06
1.30
0.70
3.15
0.46
1.25
1.25
-
EP 851
101216
3.64
1.72
0.88
3.75
0.21
1.40
1.25
-
EP 851
101221
3.78
1.72
0.88
3.90
0.35
1.42
1.52
BS1806-003 / MS28775-003 / AS568-003
EP 851
101303
4.33
2.12
1.07
4.46
0.09
1.60
1.25
-
EP 851
101226
3.98
1.72
0.88
4.10
0.55
1.60
1.60
-
EP 851
101403
4.66
2.24
1.12
4.80
0.18
Показать сжатый показ (4040 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
HUTCHINSON - Le Joint Français
- O-Rings
Идентификационный номер
196801
Shorttext
In cover type assembly, internal pressure
Последнее изменение
27.06.2018 06:41:41
Единица
Ключевое слово
Joint
assembly
cover type
internal
pressure
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
196801