TAEHA
PCP-050
TAEHA
PCP-050
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CWO3Q9ENS
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
RU
Reset filters
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
название
NAME
Размер
DIMENSION
Вес
WEIGHT
Давление на входе
INLET_PRESSURE
Давление на выходе
OUTLET_PRESSURE
Вязкость
VISCOSITY
Объем дозирования
DOSING_VOLUME
Скорость двигателя
MOTOR_SPEED
Точность дозирования
ACCURACY_OF_DOSING
Материал статора
STATOR_MATERIAL
Входное отверстие
INLET_PORT
Выходное отверстие
OUTLET_PORT
Контроллер
CONTROLLER
Тип двигателя
MOTOR_TYPE
1
CWO3Q9ENS
PCP-050
27 x 27 x 240 мм
400 гр
0 ~ 87,02 psi
290,08 psi
0 - 1000000 cps
0,049 мл
1 ~ 120 об/мин
±1 %
FFKM/EPDM/FEPM/TPE
Впускной адаптер или BSPT 1/4
Замок Люэра или BSPT 1/8
PROCON-100/PROCON-1000
DC 24V, 11W
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
TAEHA
- PCP-050
Идентификационный номер
CWO3Q9ENS
Последнее изменение
08.07.2025 10:54:29
Единица
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties