Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
UGA
Sealing inserts GPD and RRD
Sealing inserts for pipes
RRD-WR - Annular Sealing RRD
UGA
Sealing inserts GPD and RRD
Sealing inserts for pipes
RRD-WR - Annular Sealing RRD
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
484812506324
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Order ref.
ORE
Artikel Nr.
ARTNR
Rubber thickness
RT [mm]
Media line
ML [mm]
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Diameter
D [mm]
1
2
3
4
RRD-WR100/G//40/V2A/EPDM/1x43
484810004324
40
43
Architecture
300
DN100
RRD-WR125/G//40/V2A/EPDM/1x63
484812506324
40
63
Architecture
300
DN125
RRD-WR150/G//40/V2A/EPDM/1x75
484815007524
40
75
Architecture
300
DN150
RRD-WR200/G//40/V2A/EPDM/1x110
484820011024
40
110
Architecture
300
DN200
Показать сжатый показ (4 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
UGA
- RRD-WR
Shorttext
Annular Sealing RRD
Последнее изменение
11.03.2025 08:22:57
Единица
Ключевое слово
Annular
Sealing
Sealing inserts
pipes
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model