2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SPD-M5-16-H

Развернуть таблицу
EN
1/5
Catalog Number
CN
Thread
M
Length L
L [mm]
Width B
B [mm]
Length L1
L1 [mm]
Torsion Rupture Torque*
TRT [N-m]
Mass
MASS [g]
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
SPD-M4-6-H
M4
6
7.0
2.8
0.27
0.23
SPD-M4-8-H
M4
8
7.0
2.8
0.27
0.25
SPD-M4-10-H
M4
10
7.0
2.8
0.27
0.28
SPD-M4-12-H
M4
12
7.0
2.8
0.27
0.31
SPD-M4-16-H
M4
16
7.0
2.8
0.27
0.35
SPD-M4-20-H
M4
20
7.0
2.8
0.27
0.42
SPD-M4-25-H
M4
25
7.0
2.8
0.27
0.48
SPD-M5-8-H
M5
8
8.0
3.5
0.54
0.47
SPD-M5-10-H
M5
10
8.0
3.5
0.54
0.55
SPD-M5-12-H
M5
12
8.0
3.5
0.54
0.63
SPD-M5-16-H
M5
16
8.0
3.5
0.54
0.71
SPD-M5-20-H
M5
20
8.0
3.5
0.54
0.85
SPD-M5-25-H
M5
25
8.0
3.5
0.54
0.91
SPD-M5-30-H
M5
30
8.0
3.5
0.54
0.97
SPD-M6-10-H
M6
10
10.0
4.0
0.95
0.8
SPD-M6-12-H
M6
12
10.0
4.0
0.95
0.95
SPD-M6-16-H
M6
16
10.0
4.0
0.95
1.1
SPD-M6-20-H
M6
20
10.0
4.0
0.95
1.35
SPD-M6-25-H
M6
25
10.0
4.0
0.95
1.5
Показать сжатый показ (33 продукта)
Идентификационный номерSPD-M5-16-H
ShorttextPlastic Screw (VESPEL SP-1 / Hexagon Head Screw)
Последнее изменение04.12.2025 01:20:03
Единица

Классификации

By Categories

Automation Автоматизация
Gear Снаряжение
Caster МНЛЗ
Connector Разъем
Sensors Датчики
Handle Ручка
Thread_Insert Резьба Вставка
Clamping_Technology Зажимный технологии
Positioning_System Позиционирование системы
Measurement Измерения
Tool Инструмент

CNS

CNSERPBASE Object Properties