2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Соединительные зажимы с монтажным основанием TCC-AB-18-C33

Развернуть таблицу
RU
1/5
Kод
PARTNUMBER
Oписание
DESCRIPTION
D
DIM01 [mm]
l
DIM02 [mm]
H
DIM03 [mm]
d2
DIM04 [mm]
f' ±0.2
DIM05 [mm]
H1
DIM06 [mm]
h2
DIM07 [mm]
l1
DIM08 [mm]
l2
DIM09 [mm]
l3
DIM10 [mm]
S
DIM11 [mm]
C
DIM12 [N]
F1
DIM13 [N]
M1
DIM14 [N]
WEIGHT
WEIGHT [g]
подробнее о товаре
INFOEG
1
2
3
4
600111-C9
TCC-AB-18-C9
18
45
34
5.3
30
5
25
26
36.5
20
M6
5
1050
8
29
подробнее о товаре
600111-C33
TCC-AB-18-C33
18
45
34
5.3
30
5
25
26
36.5
20
M6
5
1050
8
29
подробнее о товаре
600211-C9
TCC-AB-30-C9
30
60
50
6.5
42
8
40
40
53.5
27
M8
12
1650
33
75
подробнее о товаре
600211-C33
TCC-AB-30-C33
30
60
50
6.5
42
8
40
40
53.5
27
M8
12
1650
33
75
подробнее о товаре
Показать сжатый показ (4 продукта)
Идентификационный номер600111-C33
ShorttextСоединительные зажимы с монтажным основанием
Последнее изменение15.10.2025 09:10:03
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties