1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6082885_Actun OPTI QSI4.06-04

Развернуть таблицу
1/5
Produktabbildung
PRODUKTABBILDUNG
номер предмета
ARTICLE_ID
Введите код
ARTICLE_NAME
производитель
MANUFACTURER_NAME
Level Of Detail
LOD
Краткий текст
DESCRIPTION_SHORT
Тендерный текст
DESCRIPTION_LONG
Угол к первой скважине
A2 [mm]
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
B2 [mm]
Диаметр скважины
D22 [mm]
Диаметр уплотняющей кромки
D42 [mm]
1
2
3
6082885
Actun OPTI QSI4.06-04
WILO SE
350
Многоступенчатый погружной насос в исполнении со стяжными лентами (QSI) или в качестве эксцентрикового винтового насоса (QSH) для вертикального или горизонтального монтажа
Полностью затапливаемый погружной многоступенчатый центробежный насос секционного исполнения со встроенным обратным клапаном для перекачивания технической воды. Привод представляет собой коррозионно-стойкий герметичный электродвигатель с постоянными магнитами с наполнением водогликолевой смесью и встроенным частотным преобразователем. Электродвигатель с постоянными магнитами герметично залит, имеет обмотку с изолирующей лакировкой, пропитан смолой, оснащен самосмазывающимися подшипниками. Встроенный частотный преобразователь позволяет работать с источником постоянного тока. Благодаря этому насос OPTI-QS особенно хорошо подходит для эксплуатации с солнечной энергией. При применении с солнечными модулями интегрированный программный алгоритм MPPT (Maximum Power Point Tracking) обеспечивает адаптацию к доступной мощности для максимального увеличения количества подаваемой воды (динамический MPPT). Агрегат может быть установлен вертикально или горизонтально. Электродвигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. Необходимо соблюдать предельные значения максимальной температуры перекачиваемой жидкости, минимальной скорости потока и диапазона напряжений. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него — в зависимости от параметров. Горизонтальный монтаж всегда выполняется с охлаждающим кожухом. Комплект поставки *Погружной насос с кабелем электропитания *Эпоксидный кабельный соединитель со встроенным датчиком уровня воды *Инструкция по монтажу и эксплуатации
0
0
0
0.000
6082886
Actun OPTI QSH4.02-01
WILO SE
350
Многоступенчатый погружной насос в исполнении со стяжными лентами (QSI) или в качестве эксцентрикового винтового насоса (QSH) для вертикального или горизонтального монтажа
Полностью затапливаемый погружной многосекционный эксцентриковый винтовой насос со встроенным обратным клапаном для перекачивания технической воды. Привод представляет собой коррозионно-стойкий герметичный электродвигатель с постоянными магнитами с наполнением водогликолевой смесью и встроенным частотным преобразователем. Электродвигатель с постоянными магнитами герметично залит, имеет обмотку с изолирующей лакировкой, пропитан смолой, оснащен самосмазывающимися подшипниками. Встроенный частотный преобразователь позволяет работать с источником постоянного тока. Благодаря этому насос OPTI-QS особенно хорошо подходит для эксплуатации с солнечной энергией. При применении с солнечными модулями интегрированный программный алгоритм MPPT (Maximum Power Point Tracking) обеспечивает адаптацию к доступной мощности для максимального увеличения количества подаваемой воды (динамический MPPT). Агрегат может быть установлен вертикально или горизонтально. Электродвигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. Необходимо соблюдать предельные значения максимальной температуры перекачиваемой жидкости, минимальной скорости потока и диапазона напряжений. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него — в зависимости от параметров. Горизонтальный монтаж всегда выполняется с охлаждающим кожухом. Комплект поставки *Погружной насос с кабелем электропитания *Эпоксидный кабельный соединитель со встроенным датчиком уровня воды *Инструкция по монтажу и эксплуатации *Гидравлика для самостоятельного монтажа
0
0
0
0.000
6084593
Actun OPTI QSH4.01-02
WILO SE
350
Многоступенчатый погружной насос в исполнении со стяжными лентами (QSI) или в качестве эксцентрикового винтового насоса (QSH) для вертикального или горизонтального монтажа
Полностью затапливаемый погружной многосекционный эксцентриковый винтовой насос со встроенным обратным клапаном для перекачивания технической воды. Привод представляет собой коррозионно-стойкий герметичный электродвигатель с постоянными магнитами с наполнением водогликолевой смесью и встроенным частотным преобразователем. Электродвигатель с постоянными магнитами герметично залит, имеет обмотку с изолирующей лакировкой, пропитан смолой, оснащен самосмазывающимися подшипниками. Встроенный частотный преобразователь позволяет работать с источником постоянного тока. Благодаря этому насос OPTI-QS особенно хорошо подходит для эксплуатации с солнечной энергией. При применении с солнечными модулями интегрированный программный алгоритм MPPT (Maximum Power Point Tracking) обеспечивает адаптацию к доступной мощности для максимального увеличения количества подаваемой воды (динамический MPPT). Агрегат может быть установлен вертикально или горизонтально. Электродвигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. Необходимо соблюдать предельные значения максимальной температуры перекачиваемой жидкости, минимальной скорости потока и диапазона напряжений. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него — в зависимости от параметров. Горизонтальный монтаж всегда выполняется с охлаждающим кожухом. Комплект поставки *Погружной насос с кабелем электропитания *Эпоксидный кабельный соединитель со встроенным датчиком уровня воды *Инструкция по монтажу и эксплуатации *Гидравлика для самостоятельного монтажа
0
0
0
0.000
Показать сжатый показ (3 конфигурируемого продукта)
Идентификационный номер6082885
Последнее изменение22.05.2026 07:53:27
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number6082885

OmniClass 2006

23-60_30_21 23-60 30 21 Pumps

Revit

RVT_METRICMECHANICALEQUIPMENT (Metric) Mechanical Equipment
Family categoryMechanical Equipment
Family mechanical part typeBreaks into part type (Mechanical/Duct)
Family MEP equipment classificationPump
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с