Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
OSG
ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК
ТВЕРДЫЙ
УГЛОВОЙ РАДИЙ
AERO-ETXL_1
OSG
ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК
ТВЕРДЫЙ
УГЛОВОЙ РАДИЙ
AERO-ETXL_1
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8533401
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
название
NAME
Диаметр - метрический (D)
DIAMETER___METRIC__D_
Длина отреза - метрическая (Lc)
LENGTH_OF_CUT___METRIC__LC_
Длина разреза - спецификация
LENGTH_OF_CUT___SPECIFICATION
Общая длина - метрическая (L)
OVERALL_LENGTH___METRIC__L_
Диаметр хвостовика - метрический (d)
SHANK_DIAMETER___METRIC__D_
Допуск на хвостовик
SHANK_TOLERANCE
Подложка
SUBSTRATE
Угол спирали - градус
HELIX_ANGLE___DEGREE
Направление спирали
HELIX_DIRECTION
Тип фрезы
MILL_TYPE
1
2
3
4
5
8533400
8533400
20
100
СВЕРХДЛИННАЯ
160
20
h6
Карбид
35
RH
Одинарный конец
8533401
8533401
20
100
СВЕРХДЛИННАЯ
160
20
h6
Карбид
35
RH
Одинарный конец
8533403
8533403
20
100
СВЕРХДЛИННАЯ
160
20
h6
Карбид
35
RH
Одинарный конец
8533404
8533404
20
100
СВЕРХДЛИННАЯ
160
20
h6
Карбид
35
RH
Одинарный конец
8533405
8533405
20
100
СВЕРХДЛИННАЯ
160
20
h6
Карбид
35
RH
Одинарный конец
Показать сжатый показ (5 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
OSG
- AERO-ETXL_1
Идентификационный номер
8533401
Последнее изменение
25.04.2025 08:36:13
Единица
Ключевое слово
РАДИЙ
СТАНОК
ТВЕРДЫЙ
УГЛОВОЙ
ФРЕЗЕРНЫЙ
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
8533401
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)