Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ZilenZio
Пол
Классика
allsteel_classic_floor_screen_65h
ZilenZio
Пол
Классика
allsteel_classic_floor_screen_65h
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MZ0JUDA9L
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
RU
Reset filters
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
всегда вертикально
ALWAYS_VERTICAL
стоимость
COST
разрез с пустотами при нагрузке
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
высота по умолчанию
DEFAULT_ELEVATION
описание
DESCRIPTION
вариант оформления
DESIGN_OPTION
высота
HEIGHT
хост
HOST
производитель
MANUFACTURER
massunit
MASSUNIT
1
2
3
4
5
GFHLRDBUX
1
0
0
0
Zilenzio + Allsteel - Classic - Напольный экран - 2-1416 - 55,1" x 65" x 2,7"
-1
5.413
0
Zilenzio + Allsteel
1
MZ0JUDA9L
1
0
0
0
Zilenzio + Allsteel - Classic - Напольный экран - 2-1816 - 70,9" x 65" x 2,7"
-1
5.413
0
Zilenzio + Allsteel
1
VKL1SGKKK
1
0
0
0
Zilenzio + Allsteel - Classic - Напольный экран - 2-0616 - 23,6" x 65" x 2,7"
-1
5.413
0
Zilenzio + Allsteel
1
3PMW5IWRY
1
0
0
0
Zilenzio + Allsteel - Classic - Напольный экран - 2-0816 - 31,5" x 65" x 2,7"
-1
5.413
0
Zilenzio + Allsteel
1
6WSYUVM5L
1
0
0
0
Zilenzio + Allsteel - Classic - Напольный экран - 2-1616 - 63" x 65" x 2.7"
-1
5.413
0
Zilenzio + Allsteel
1
Показать сжатый показ (5 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
ZilenZio
- allsteel_classic_floor_screen_65h
Идентификационный номер
MZ0JUDA9L
Последнее изменение
21.06.2024 09:20:35
Единица
Ключевое слово
Пол
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties