Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Single- and multiple clamping systems
Multiple-Clamping System 6371
AMF 6371ZB - Central jaw for clamping from two sides
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
...
Multiple-Clamping System 6371
AMF 6371ZB - Central jaw for clamping from two sides
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300905
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Все страны/регионы доставки
Сбросить фильтры
EN
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTNR
Article No.
ARTNR
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
F [mm]
G [mm]
H [mm]
J [mm]
K [mm]
L [mm]
Thread
M [mm]
Thread
N [mm]
Weight
GEW [g]
Customs tariff number
CTN
European Article Number
EAN
Information present
REACH
SVHC-substance over 0,1%
REACH1
Validation date
REACH4
Information RoHs
ROHS
1
2
300905
4112-50
49
20.0
17
40
33.4
3.3
4.5
8
8.5
18.5
5.5
6 x M5
4 x M6
370
84669360
4020772300906
yes
no
14.06.2023
yes
300921
4300-80
78
32.2
22
58
50.0
4.0
9.0
8
11.0
31.5
6.0
6 x M6
4 x M6
1424
84669360
4020772300920
yes
no
14.06.2023
yes
Показать сжатый показ (2 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- AMF 6371ZB
Идентификационный номер
300905
Сокращенный текст
Central jaw for clamping from two sides
Последнее изменение
09.04.2026 12:36:15
Единица
Ключевое слово
Central
System
clamping
jaw
multiple clamping systems
two sides
Классификации
By Functionality
BYFUNC_PINCHING Защемление
By Categories
Clamping_Technology Зажимный технологии
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
300905
Customs Tariff Number
84669360
GTIN-Code
4020772300906
Сертификат REACH
yes
Сертификат RoHS
yes
Maintenance Intervals
see print and online media / or enclosed operating instructions for defined products
CNSPHYPROP Physical Properties
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)