2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B0305.19010

Развернуть таблицу
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTBLOHM
version
AUSF
Form
FORM
Length
A [mm]
width
B [mm]
thread
D
diameter
D3 [mm]
height
H [mm]
height
H1 [mm]
depth
T [mm]
Length
L [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number
ZTN
EAN-Code
EAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B0305.17006
Internal thread
K
70
22
M 6
19.6
38.8
20.2
12
0
0.0344
Infotext
Yes
73181600
B0305.17008
Internal thread
K
70
22
M 8
19.6
38.8
20.2
14
0
0.0377
Infotext
Yes
73181600
B0305.17010
Internal thread
K
70
22
M 10
19.6
38.8
20.2
14
0
0.0389
Infotext
Yes
73181600
B0305.18008
Internal thread
K
80
25
M 8
22.3
44.0
23.0
14
0
0.0529
Infotext
Yes
73181600
B0305.18010
Internal thread
K
80
25
M 10
22.3
44.0
23.0
22
0
0.0580
Infotext
Yes
73181600
B0305.19010
Internal thread
K
90
28
M 10
25.0
49.6
26.0
22
0
0.0764
Infotext
Yes
73181600
B0305.19012
Internal thread
K
90
28
M12
25.0
49.6
26.0
21
0
0.0822
Infotext
Yes
73181600
B0305.27006X18
External thread
L
70
22
M 6
19.6
38.8
20.2
0
18
0.0336
Infotext
Yes
73181520
B0305.27008X24
External thread
L
70
22
M 8
19.6
38.8
20.2
0
24
0.0432
Infotext
Yes
73181520
B0305.28010X20
External thread
L
80
25
M 10
22.3
44.0
23.0
0
20
0.0605
Infotext
Yes
73181520
B0305.28010X30
External thread
L
80
25
M 10
22.3
44.0
23.0
0
30
0.0670
Infotext
Yes
73181520
B0305.29010X30
External thread
L
90
28
M 10
25.0
49.6
26.0
0
30
0.0862
Infotext
Yes
73181520
B0305.29012X24
External thread
L
90
28
M 12
25.0
49.6
26.0
0
24
0.0913
Infotext
Yes
73181520
Показать сжатый показ (13 продукта)
Идентификационный номерB0305.19010
Сокращенный текстT-grips
Последнее изменение04.09.2025 06:21:21
Единица
Ключевое слово

Классификации

By Functionality

BYFUNC_CONTROLING Контроль
BYFUNC_PULLING Тянуть

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberB0305.19010
Customs Tariff Number73181600
Сертификат RoHSYes
Maintenance IntervalsMaintenance interval see operating instructions
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-01-01-90 Handle (control element, unspecified)
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с