Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blohm
Level indicators, screw plugs
verschlussschrauben_verschlussstopfen
B0475 - Screw plugs with magnet
Blohm
Level indicators, screw plugs
verschlussschrauben_verschlussstopfen
B0475 - Screw plugs with magnet
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B0475.27012
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTBLOHM
diameter
D [mm]
thread
D1
diameter
D2 [mm]
Length
L [mm]
Length
L1 [mm]
Length
L2 [mm]
width across flats
SW [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number
ZTN
EAN-Code
EAN
1
2
3
4
5
6
B0475.20014
20
G 1/4
8.0
7.0
9
5.0
17
0.0049
Infotext
Yes
39269099
B0475.22038
22
G 3/8
13.0
7.5
10
10.0
18
0.0109
Infotext
Yes
39269099
B0475.27012
27
G 1/2
13.0
8.0
11
9.0
24
0.0146
Infotext
Yes
39269099
B0475.34034
34
G 3/4
19.6
9.0
11
6.5
30
0.0245
Infotext
Yes
39269099
B0475.42100
42
G 1
19.6
10.5
12
14.0
35
0.0421
Infotext
Yes
39269099
B0475.201415
20
M 14 x 1,5
8.0
7.0
9
5.0
17
0.0047
Infotext
Yes
39269099
Показать сжатый показ (6 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Blohm
- B0475
Идентификационный номер
B0475.27012
Сокращенный текст
Screw plugs with magnet
Последнее изменение
23.01.2026 08:39:29
Единица
Ключевое слово
Level indicators
magnet
screw plugs
Классификации
By Functionality
BYFUNC_CLOSING Закрытие
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
B0475.27012
Customs Tariff Number
39269099
Сертификат RoHS
Yes
Maintenance Intervals
Maintenance interval see operating instructions
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-13-20-16 Seal plug (standardized tool parts, tool and die)
ETIM 10.0
EC011049 Terminal plug
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)