2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BC-M12FA4RBFA4R030M

Развернуть таблицу
1/5
PN
PN
Categroy Name
CATEGROY_NAME
Description
DESCRIPTION
Product Type
PRODUCT_TYPE
Connector END A
CONNECTOR_END_A
Performance
PERFORMANCE
Connector END B
CONNECTOR_END_B
Gender END A
GENDER_END_A
Gender END B
GENDER_END_B
Length (m)
LENGTH__M_
Length (ft)
LENGTH__FT_
Color
COLOR
1
BC-M12FA4RBFA4R030M
M Series Cable Assemblies
M12 A-Code | Female Right Angle to Female Right Angle Cable Assembly | 3.0M
M12
M12 A-Code (Right Angle)
N/A
M12 A-Code (Right Angle)
Female
Female
3
9.84
Black
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номерBC-M12FA4RBFA4R030M
Последнее изменение10.06.2026 14:50:36
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberBC-M12FA4RBFA4R030M
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с